ECtemp 316 温度控制器
丹佛斯管道伴热用温控器用于各种户外用途。有了这些温控器,您可以轻松地控制管道伴热应用。
ECtemp 控制解决方案是决定系统成本和能效的关键因素。
ECtemp 316、和 330 温控器是我们经济高效的自动温度控制解决方案,可确保整个系统具有节能、高效和长使用寿命的特点。
特点和优势
提供多种语言版本
可调节模式
智能数字传感器
故障检测
报警功能

丹佛斯管道加热系统
丹佛斯已经设计出多种多样的户外解决方案,用于管道加热、屋顶和檐沟以及地面加热,几乎适用于所有类型的建筑物(包括民用、商用和机构建筑物)
相关产品
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|