ECsafe™ 是一种全屏蔽式双芯电缆,带有坚固的黑色防紫外线 PVC 外部护套,可安装在屋顶、檐沟或地面等户外应用中。
ECsafe™ 20T 是一款高性能的柔性发热电缆,符合 IEC 60800:2009 这一严格标准的 M2 要求。由于其具有圆形外观,因此可在诸多室内应用中轻松安装,如:屋顶与檐沟或地面应用。
ECsnow™ 是一种品质极高的 360° 全屏蔽式双芯电缆,带有坚固的黑色 PVC 外部护套(抗紫外线)。圆形的外观和坚固的结构确保了其能在屋顶、檐沟、下排水管和地面快速、简单和安全地安装。冷线含有实心导体,可确保快速安装和清晰可见的连接。
快速而简易的安装
多种应用类型
安全坚固
使用寿命长
优质保护
防紫外线
丹佛斯已经设计出多种多样的户外解决方案,用于管道加热、屋顶和檐沟以及地面加热,几乎适用于所有类型的建筑物(包括民用、商用和机构建筑物)
播放视频