3 合 1 式能量回收设备
3 合 1 式能量回收设备 (ERD),专为海水淡化应用进行优化。iSave 将压力交换器、增压泵和电机集成一个紧凑的组件,效率高,成本回收时间短。
iSave 占地面积小,非常适宜狭小空间使用。相比市场上的其他任何系统,搭配 iSave 的丹佛斯 APP 泵每平方米淡水产量更高。
iSave 可用于几乎所有海水淡化应用——陆基或海上应用,新应用或改装用途。3 合 1 设计便于快速调试和持续监控性能,而且调节方便,可以适应季节性变化。人们都知道,许多等压设备会出现过度旋转和过度冲洗的问题,造成流程难以控制和效率低下。iSave 技术提供了主动控制的可能性,从而避免了上述问题。
iSave 可以捕获 SWRO 工艺高压排出流体的液压能,并将能量送回系统内,从而大幅降低了 SWRO 系统在各种流量和尺寸下的耗能。除了大幅节能,iSave 能量回收设备还可通过减少高压泵尺寸、管线和零部件数量来削减开支,依靠的正是它一体化的设计。
特点和优势
深入的应用知识
有竞争力的高效率
紧凑——一体集成压力交换器、泵和电机
人性化设计,便于装拆维修
操作简单,稳定可靠,运转时间长
短期回收成本

产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
iSave 70iSave 70 经设计搭配海水等低粘度腐蚀性流体使用。最大差压: 5 barg/72 psig。速度: 625-875 rpm。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
iSave 50iSave 50 经设计搭配海水等低粘度腐蚀性流体使用。最大差压: 5 barg/72 psig。速度: 525-650 rpm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
iSave 40iSave 40 由一个等压压力交换器、一个高压容积式增压泵和一台电机组成。最大差压: 5 barg/72 psig。速度: 600 - 1200 rpm。
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
APP pumpsThe APP pumps are designed for SWRO in land-based and marine applications, offering the highest efficiency rates in the industry. The compact design, long service intervals and reliability of the APP makes it a first choice for small and medium-sized desalination plants.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
APP S 674 泵APP S 674 泵为 SWRO 海上应用而专门设计,提供业界高效率 - 具备 API 674 和欧洲防爆产品 (ATEX) 认证。
工作原理
在强调简洁性和空间的地方,iSave 采用的 3 合 1 设计使能量回收像提高效率一样简单。
iSave 采用将等压能量回收的三个核心零部件组合到一起的独特设计: 彼此靠在一起。因此现在工程师可以配置 RO 系统,使其变得更加简单、更为小巧且更容易操作——尤其是在容器等密封空间。
相比市场上的其他任何系统,搭配紧凑型 APP 高压泵的丹佛斯泵-能量回收设备套件的每平方米淡水产量更高。

案例故事
即将推出...
即将推出...