新的互联解决方案,可以有效管理您的区域能源系统
丹佛斯 Enspire® 建立在丹佛斯已有解决方案的强大基础之上,并配有新的改进功能,可以对您的区域供热进行远程监测、控制和优化。采用稳定、可靠的软件解决方案,让您的管理工作变得经济有效,而且节能。并为区域能源系统未来的设备连接奠定了基础。

屏幕上所有设备(联机和脱机设备,带和不带警报的设备)的透明概览图以及总体能耗。

报警概览图。利用过滤器,按状态(活动、不活动、有服务、无符号)、日期或日期范围筛选报警。

通过供热系统流程图以及信息与设置仪表板,您可以清楚了解当前状态及各种控制器设置的变化。

所有测量结果均可以图形显示,以便对数据进行解释、分析和比较。

使用预定义的报告模板,或利用集成的报告设计工具创建自用的一次性报告或自动报告。

通过易于使用且直观的流程图编辑器,您可以定制流程图和设置仪表板,以便完全适配您的日常工作流程。
特点和优势
-
为区域能源量身定制:丹佛斯 Enspire 专为区域能源系统开发和打造,但您同时也可以根据区域供热设施的具体需求进行定制。
-
开放性、互联性与透明性三位一体:您可尽享开放式通信和数据接口的便利。除了品类丰富的丹佛斯产品之外,您还可以轻轻集成其他产品供应商的设备。收集的数据还可以用于其他事务(例如计费)和工作系统(能耗优化器、能源管理等)。
-
专家团队为您服务:尽享我们的技术专业知识,获取网络和现场培训、网上视频指导,访问支持论坛和工程师。这可以提高您的绩效。
-
运行更加可控,效率更高: 我们在开发软件时特别注意了您的日常工作,并致力于简化工作过程。通过改进的报警和报告机制,更好了解您的系统。借助于更简单的调试、群组设置等功能,您现在可以更加快速、高效地管理日常事务。
-
始终保持优秀:您的投资不会过时。我们致力于不断升级改造我们的解决方案,使您能够用上所有新型的功能和改进之处。
-
低投资成本:您可以购买软件,或以服务形式进行订阅。这可以降低您的投资和 IT 设备维护成本,从而释放相应资源,使您专注于主要业务。
-
安全可靠:您的数据将一直处于安全和可靠状态,因为丹佛斯 Enspire® 为所有接口提供保护,并利用可信的安全机制保存您的数据。
-
基于网络的现代解决方案:您可以利用台式电脑或移动设备上的标准网页浏览器,从所需的任何地方访问系统。
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|