使用我们的散热器恒温器和房间恒温器,确保散热器供暖系统中的节能和逐间舒适。
80 多年前,丹佛斯发明了散热器恒温阀。现今,我们在全球出售用于不同建筑类型和解决方案的房间控制器。丹佛斯散热器恒温阀几乎适合所有应用,包括全新装置、升级旧丹佛斯阀体、以及安装其他制造商生产的产品。
电子散热器恒温阀 Danfoss Eco™ 是一款独立型智能散热器恒温器,使您能够在家中控制散热器供暖。
丹佛斯散热器恒温阀可将每个房间的室温维持在恒定状态,从而降低能耗。
全系列丹佛斯散热器阀专为满足商业和工业部门的严格要求而精心设计,几乎适用于所有系统和安装条件。
丹佛斯提供全套电子恒温阀和定时器,以便对室温进行控制。恒温阀和定时器均与供暖和制冷应用相关。
节能供暖/DHW 需要对时间和温度进行精准控制。恒温器将住宅内的空气以及其储存的生活热水 (DHW) 温度控制在所需水平,以控制燃料消耗量并提高舒适度。
湿式家用中央供暖系统中央供暖和热水循环用电动区域阀,专为实现优秀性能而设计。
丹佛斯 TPOne™ 使智能供暖控制变得更加简单。TPOne™ 几乎适用于从单户至多户住宅的任何带锅炉系统的家用供暖应用。
丹佛斯提供丰富的可编程和不可编程时间控制器,适用于所有标准应用