• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

用于工业制冷氨应用的半焊式换热器

满足应用需求且具有卓越性能

我们的半焊式换热器针对工业制冷应用进行了全面优化,包括大量的性能改善。丹佛斯的半焊式换热器专为氨系统而设计,可用于冷凝器、满液式和泵式蒸发器、过冷器、减温器、过热器、经济器、油冷却器等应用。该产品系列包括若干规格的 SW19-SW59,并且即将推出更多规格,可以处理温度范围为 -40°C 至 120°C(-40°F 至 248°F),压力最高至 25 bar (300 psi)。

特点和优势

卓越传热能力

可靠设计 - 运行安全性

产品配置简单

全面测试

工业制冷系统用多元化产品系列的一部分

新型板式设计具有卓越的传热能力

SW19-59 系列的优化板片几何形状可支持高紊流,因此提高了换热器的传热性能,从而具有卓越的传热能力,而且外形设计紧凑,制冷剂充注量也较低。

新型垫片系统提高了板组的稳定性

这种新系统具有新型的垫片和垫片凹槽设计,可确保很高的垫片稳定性和更佳的板片对齐性,并且维修保养简便快捷。这种新型设计改善了密封效果,可防止垫片脱出。除此之外,双层垫片挡板能够将潜在制冷剂泄漏排出板组之外,因此污染的风险得以降低。新型垫片系统不含胶,因此维护简便。

便捷的维护及服务

新系列易于检修和维护。技术人员可以使用非腐蚀性尼龙滚筒使得托弹板能够沿支撑杆轻松滑动,从而更轻松地触达板组。打开和关闭装置时固定螺栓头和锁套可以防止螺母和螺栓头旋转,因此板式换热器的装配既快速又安全。增强型的垫片系统可确保简单精确的板组对齐。

优质产品 - 通过全面测试

丹佛斯半焊式换热器设计已通过了高温和机械测试验证。除此之外,每个半焊板片插槽以及组装好的板式换热器在出厂前均经过了彻底的氦气泄漏测试。

便捷

我们新的半焊式换热器系列现已在欧洲、中东和非洲上市。2019 年将在世界其他地区上市。

观看视频

新板式换热器系列产品针对工业制冷应用进行了全面优化,包括板片设计和垫片系统的改进。

下载产品手册

新半焊式换热器系列产品针对工业制冷应用进行了全面优化,包括板片设计和垫片系统的改进。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 瑞典语 瑞典 14 3月, 2019 2.8 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 土耳其语 土耳其 06 8月, 2019 2.8 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 法语 法國 04 3月, 2019 8.9 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 葡萄牙语 葡萄牙 06 8月, 2019 2.7 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 波兰语 波蘭 06 8月, 2019 2.8 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 越南语 越南 22 11月, 2019 9.0 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 捷克语 捷克共和國 09 6月, 2021 3.5 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 匈牙利语 匈牙利 17 5月, 2021 2.8 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 英語 Multiple 19 9月, 2023 4.2 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 意大利语 意大利 04 3月, 2019 8.8 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 丹麦语 丹麥 24 4月, 2019 2.8 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 德语 德國 08 10月, 2019 8.4 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 西班牙语, 卡斯蒂利亚 西班牙 05 3月, 2019 8.9 MB .pdf
产品手册 Semi-welded plate heat exchanger 芬兰语 芬蘭 14 3月, 2019 2.8 MB .pdf
产品手册 Полусварные пластинчатые теплообменники 俄语 Multiple 07 5月, 2019 2.8 MB .pdf

相关产品

视频