制冷效率更强 - 冷冻涡旋压缩机
低温环境下,仍然高效可靠。
选择 MLZ 和 LLZ,将涡旋压缩机应用于冷冻,能效设计出色。MLZ 和 LLZ 涡旋压缩机系列专门针对中温和低温冷冻应用而设计。压缩机能够满足不同制冷系统中的各种运行条件。这些压缩机可用于喷气增焓,LLZ 也可与液体喷射器一同使用,实现更高容量和效率。
对于冷库、超市、蘑菇种植库、发酵室和空气干燥室等环境中的设备和装置,能够降低运行成本并达到严格的食品标准。
适用于 MBP 应用的 MLZ 可使用 R134a、R404A/R507A、R22,也可使用低 GWP 制冷剂,如 R407A、R407F、R448A 和 R449。适用于 LBP 应用的 LLZ 可使用 R404A/R507A 和低 GWP 制冷剂 R452A。

特点和优势
高可靠性涡旋压缩机系列,设计紧凑,适合 LBP 和 HBP 应用。
出色能效设计,可适应广泛的运行条件。
多制冷剂涡旋压缩机,控制库存
可降低运营成本且符合食品标准
适用于货架系统、冷库、牛奶冷却
蒸汽或液体喷射可选,提高能效和制冷量

文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | Brochure Compresores scroll para refrigeracion MLZ LLZ series | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 12 2月, 2015 | 1.4 MB | |
| 产品手册 | Brochure Compresseurs Scroll pour la réfrigération MLZ LLZ series | 法语 | Multiple | 12 2月, 2015 | 1.4 MB | |
| 产品手册 | Brochure Scroll compressori per refrigerazione MLZ LLZ series | 意大利语 | Multiple | 12 2月, 2015 | 1.4 MB | |
| 产品手册 | Brochure Scroll compressors for refrigeration MLZ LLZ series - CN | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 06 11月, 2014 | 2.7 MB | |
| 产品手册 | Brochure Scroll compressors for refrigeration MLZ LLZ series - GB | 英語 | Multiple | 19 1月, 2015 | 764.8 KB | |
| 产品手册 | Brochure Scroll compressors for refrigeration MLZ LLZ series - GB | 俄语 | Multiple | 02 7月, 2019 | 670.8 KB | |
| 产品手册 | Brochure Scroll compressors for refrigeration MLZ LLZ series - KO | 朝鲜语 | Multiple | 08 4月, 2015 | 3.2 MB | |
| 产品手册 | Brochure Scroll compressors for refrigeration MLZ LLZ series - US | 英語 | Multiple | 12 2月, 2015 | 564.6 KB | |
| 产品手册 | Brochure Scroll Verdichter für Kältetechnik MLZ LLZ series | 德语 | Multiple | 12 2月, 2015 | 564.6 KB | |
| 通知 | Mit zwei neuen Kältemitteln R407A/R407F | 德语 | Multiple | 06 10月, 2014 | 289.9 KB | |
| 通知 | Released for R407A / R407F refrigerants | 英語 | Multiple | 14 1月, 2015 | 371.3 KB | |
| 产品手册 | Sprężarki spiralne Danfoss do zastosowań w układach chłodniczych MLZ LLZ | 波兰语 | Multiple | 12 2月, 2015 | 1.4 MB |
软件

真相就在 Cool(selector®2)
Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。

COMPASS
COMPASS 软件可以帮助您找到适合用于更新换代的丹佛斯压缩机产品。COMPASS 的作用在于提供丹佛斯与竞争对手产品的对比。
避免假冒产品