丹佛斯变频涡旋压缩机VZH是第三代涡旋压缩机,为商业空调应用提供变频技术。 它使OEM可以在4到52 TR(15 – 184 kW)的商用HVAC和过程冷却市场中脱颖而出,并超出升级后的能效要求。
能效法规带来了几个新挑战,但通过变速技术可轻松应对。变频压缩机是达到并超越高部分负载和季节效率的能效标准要求的更优选择,同时还具备其他多个关键优势。
丹佛斯 VZH 变频涡旋压缩机具备精确制冷和湿度管理、低启动电流、节能等优点,此外,还具备一些独特功能,可为用户和终端用户创造高价值。
所有型号均采用IDV技术,这意味着不再需要对高压和低压压缩机进行优化,从而有可能使库存需求减半。 变频涡旋压缩机中的IDV和永磁电动机是优势性能的主要贡献因素。 压缩机运行图范围扩展,可以满足更多应用中更佳效率的需求。使用丹佛斯VZH系列提升您的空调系统,屋顶,冷水机组业务。
系列范围更广的变频涡旋压缩机,混合串联 4 至 52TR (15-184 kW)
由单个供应商提供的预检合格的压缩机和变频器套装,缩短上市时间,增强可靠性
第二代压缩机整合 IDV 和永磁电机,与现有的变频涡旋压缩机相比,部分负载效率提供了 5%
变频器兼容 EMC,内置谐波滤波器,嵌入式 Modbus 协议,可适应各种气候
采用变速技术可实现精确控温,启动电流小,节能高效且噪音低
使用方便,系统可靠性高
扩充的运行范围满足更多类型的应用
观看变速技术介绍,了解其如何实现可持续空调。
播放视频
Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。
COMPASS 软件可以帮助您找到适合用于更新换代的丹佛斯压缩机产品。COMPASS 的作用在于提供丹佛斯与竞争对手产品的对比。
查找有关我公司压缩机和冷凝机组的文档,包括产品手册、产品目录、数据表等。