VLT® DriveMotor FCP 106 的生命周期已到停用阶段,这意味着将停止投入,不再生产。
丹佛斯建议使用 DrivePro® Retrofit 服务进行更换,以优化装置的使用寿命和循环价值。
我们将帮助您选择具有适合您的应用的功能的最佳替代产品。我们的智能产品可在未来多年优化您的系统。
查找 VLT® DriveMotor FCP 106 的文档
VLT® 分布式变频器 FCD 302 是一个用户友好的产品,具有高性能和强大的防护等级,简单易用且坚固耐用。
分布式变频器解决方案无需使用颇占空间的控制柜。并且,将变频器放在电动机附近,无需使用长的屏蔽式电机电缆。
供电电压和功率范围
阅读有关 VLT® Decentral Drive FCD 302 的更多信息
我们还可以通过 DrivePro® Site Assessment 服务为您提供支持,简化已安装的变频器的管理以及未来规划。丹佛斯专家可提供有关您的所有变频器的详细调查报告,展现当前和未来维护需求的清晰图景。
了解更多
要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们