Електрифікація завдяки перетворенню енергії

Електрифікація завдяки перетворенню енергії

Danfoss Drives пропонує широкий асортимент силових конвертерів приводів змінного струму для використання в широкому діапазоні застосувань у всіх галузях промисловості. Наша унікальна пропозиція надає змогу нашим клієнтам ефективно генерувати й використовувати електричну енергію. Розроблені для надійної роботи, наші приводи змінного струму й силові конвертери мінімізують гармонічні струми, спотворення напруги й забезпечують відповідність електричній мережі.

Підтримка екологічно стійких енергетичних рішень завдяки надійному перетворенню енергії

Компанія Danfoss Drives пропонує найсучасніші технології перетворення енергії та регулювання швидкості для електродвигунів у галузях промисловості по всьому світу. Наші інноваційні рішення для перетворення енергії сприяють підвищенню ефективності, надійності й відповідності електромережі.

Компанія Danfoss пропонує консультації з проєктування та підтримки екосистем енергопостачання разом із ключовими партнерами, де перетворення електроенергії є основою для розробки рішень без використання викопного палива. Відкрийте для себе Danfoss Drives, партнера з електрифікації.

Ось які переваги ми забезпечуємо:

Електрифікація, перетворення енергії та зелений перехід

Оскільки світ прагне прискорити зелений перехід, нові технологічні досягнення покращують життєздатність відновлюваних джерел енергії як недорогих альтернатив традиційним джерелам енергії. Стверджується, що мегатенденція електрифікації призведе до збільшення використання зеленої енергії, щоб задовольнити попит на електроенергію у світі, який постійно зростає. До 2026 року джерела з низьким рівнем викидів становитимуть майже 50 % світового постачання електроенергії.

  • Приблизно 80 % енергії кінцевого споживання наразі не електрифікується (джерело: IEA) 

  • Перехід на повністю електрифіковану енергетичну систему може скоротити кінцеве споживання енергії на 40 % (джерело: Springer, Нік Ейр) 

 

 

Конкурентоспроможна мережева інфраструктура з перетворенням електричної енергії

Ефективна технологія перетворення енергії Danfoss покращує надійність електропостачання, підтримуючи різноманітні генератори енергії та системи накопичення енергії.

Рішення Danfoss допомагають зменшити капітальні інвестиції, необхідні для інфраструктури електромережі. Кожен пристрій сертифіковано на заводі-виробнику на відповідність мережевим кодексам у багатьох країнах, що забезпечує швидку сертифікацію системи для системних інтеграторів.

Індивідуальні технології перетворення енергії

Фахівці Danfoss розуміють, що кожен проєкт має унікальні вимоги. Ми тісно співпрацюємо з клієнтами, щоб розробляти індивідуальні рішення, які відповідають конкретним потребам, чи то оптимізація енергоефективності, зменшення площі системи або дотримання суворих галузевих стандартів.

Наш колективний підхід у поєднанні з нашим глибоким технічним досвідом і широким асортиментом продукції призводить до створення індивідуальних рішень для перетворення енергії, які точно відповідають потребам клієнтів і навіть перевершують їхні очікування.

Сфери використання

Екологічний водень: виробляйте й використовуйте розумно

Якщо ми хочемо знизити рівень шкідливих викидів у галузях, де цього важко досягти, наприклад, у важкій промисловості, екологічний водень відіграє в цьому вирішальну роль. Щоб наблизити настання нової ери екологічного водню, ми маємо ефективно його виробляти й розумно використовувати. Це означає стратегічне мислення про те, як, коли й де ми виробляємо та споживаємо водень у різних його формах.

Компанія Danfoss пропонує ефективні рішення та продукти для перетворення енергії, які ретельно розроблені й перевірені для забезпечення максимальної енергоефективності. Завдяки низьким рівням гармонік і регульованому коефіцієнту потужності наші рішення забезпечують економічно ефективне живлення електролізатора, підтримуючи ваші екологічні ініціативи.

Читайте свіжий випуск Danfoss Impact Series про екологічний водень із відновлюваних джерел енергії

Потрібен новий вимір безпеки в перетворенні енергії?

Оскільки глобальний тренд до електрифікації постійно зростає, мережева кібербезпека стає надзвичайно важливою темою. Компанія Danfoss пропонує рішення для захисту пристроїв перетворення енергії та їхніх даних від несанкціонованого доступу за допомогою унікальної апаратної кібербезпеки. 

Готові до моделювання розробки майбутнього

У наші дні інженери все частіше прискорюють процеси проєктування та знижують ризики, використовуючи моделювання. Жодне рішення, від інвестицій до технічної доцільності, не приймається без моделювання повної продуктивності системи. Компанія Danfoss допомагає зменшити складність моделювання випробувань і введення в експлуатацію за допомогою ряду моделей компонентів і інструментів моделювання, сумісних з технологіями ifm. Компанія Danfoss надає можливість моделювання систем перетворення енергії та встановила низку партнерських відносин для моделювання системного рівня всіх видів обладнання, зокрема трансформаторів.

Чому слід обрати приводи Danfoss Drives?

Починаючи з 2021 року компанія Danfoss Drives установила понад 2350 ГВт систем перетворення енергії, і на майбутнє заплановано багато інших проектів. Наші ноу-хау й кваліфіковані експерти забезпечать вам унікальну перевагу в проєктах із перетворення енергії. Низькі рівні гармонік і висока надійність і продуктивність мережі — це лише деякі з переваг наших продуктів і рішень.

Вибрані товари

Силові конвертери iC7-Hybrid

iC7-Hybrid

Відкрийте для себе інтелектуальне перетворення потужності.

iC7-Hybrid оптимізовано для всіх застосувань перетворення енергії та має неперевершену питому потужність завдяки новій технології фільтрації.

Новини