Частотний перетворювач Danfoss iC7-Automation тепер має нові потужні функції, що підвищують його гнучкість, безпеку та простоту використання, допомагаючи вам оптимізувати ваші системи.
- Спрощене резервне копіювання та відновлення
Мінімізуйте час простою завдяки слоту для карт microSD. Легко зберігайте та переносьте параметри накопичувача, щоб спростити заміну пристрою та забезпечити швидке відновлення. - Користувацька логіка з MyDrive® Insight
Створюйте індивідуальні послідовності автоматизації безпосередньо в приводі за допомогою функції Logic у програмному засобі MyDrive® Insight, що підвищує гнучкість застосування без використання зовнішнього ПЛК. Функція Logic підтримує кілька станів. - Більше заводських протоколів польової шини
Безшовна інтеграція у вашу архітектуру керування завдяки ширшому спектру попередньо встановлених ліцензій польової шини, включаючи EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET RT та EtherNet/IP. Просто активуйте ці протоколи польової шини за потреби, без необхідності модернізації обладнання в робочих умовах. Для ще більшої кількості можливостей підключення ми також оснастили наші перетворювачі протоколом OPC UA.
4. Відтепер інтегровано в Danfoss FlexConcept™
iC7-Automation тепер є ключовим компонентом рішення Danfoss FlexConcept™ для підвищення ефективності харчової промисловості та виробництва напоїв. Це уніфіковане рішення для приводів зменшує складність та вартість конвеєрних систем.
5. Розширена функціональність PROFIsafe для всіх типорозмірів потужності
Опція "+BEF2", яка забезпечує функціональну безпеку PROFIsafe та Safe Stop 1 (SS1-t), тепер доступна для всіх типорозмірів потужності. Ця опція дозволяє впроваджувати сертифіковані, масштабовані функції безпеки для будь-якого застосування.
6. Розширений діапазон напруги та потужності
Системні модулі AFE та інверторні модулі з низьким рівнем гармонік та рекуперацією енергії (типу 10 та 11) тепер доступні в класі напруги 07 (525–690 В змінного струму) та охоплюють діапазон потужності 250–4500 кВт. Це розширення надає вам більшу гнучкість та більше варіантів для потужних застосувань, дозволяючи використовувати розширені можливості платформи iC7-Automation у ширшому діапазоні електричних середовищ.
7. Кнопка аварійної зупинки на шафі ПЧ
Для корпусних приводів iC7-Automation нова опція +ILSS передбачає вбудовану кнопку аварійної зупинки безпосередньо на шафі. Ця функція забезпечує локальний, легкодоступний спосіб безпечної зупинки приводу в надзвичайних ситуаціях, підвищуючи безпеку персоналу та спрощуючи встановлення.
Ці оновлення роблять частотний перетворювач Danfoss iC7-Automation потужнішим та зручнішим рішенням для сучасної промислової автоматизації, допомагаючи вам досягти найвищих стандартів продуктивності та ефективності.
Що нового у світі приводів?

Відкрийте для себе найновіші функції виробів, а також оновлення програмного забезпечення та послуг від Danfoss Drives. Тут ви можете ознайомитися з технічними новинами про частотні приводи (ЧРП), конвертери потужності та інші технології приводів.