Över hela världen ökar behovet av nya bostäder. När en familj på fyra personer i danska Århus skapade sitt drömhus förväntade de sig komfort och kontroll på en helt ny nivå.
Familjen ville skapa en bostad där allt är sammankopplat, från inredning till energisystem. För att uppfylla dessa krav valde de Danfoss One®: En smart lösning för hemmet som gör att uppvärmnings- och ventilationssystem samverkar och automatiskt kan justeras till de boendes behov, vilket ger bästa möjliga komfort, luftkvalitet och temperatur hela tiden, samtidigt som man håller energikostnaderna så låga som möjligt.
Lösningen regleras av systemet med Danfoss Link™ centralenhet. Systemet är intuitivt och ger perfekt temperaturreglering och tillförlitlighet i huset, eftersom det anpassas automatiskt till familjens energianvändningsmönster. Värmepumpen startar till exempel först när den får en signal från golvvärmesystemet. Dessutom reglerar systemet automatiskt mängden frisk luft eller sänker temperaturen beroende på tidpunkt på dagen eller årstid.
Familjen har inte bott i sitt nya hus så länge, inte ens ett år, men familjemedlemmarna ser redan flera fördelar med den smarta hemmalösningen: de behöver aldrig oroa sig för inomhusklimatet. Det är aldrig för kallt eller för varmt, och energieffektiviteten är perfekt.
– Vi ville ha det senaste inom energistyrning för att förbereda vår bostad för framtiden, och det har vi nu, berättar de.
Danfoss One® i korthet:
Danfoss One® är mittpunkten i systemet som på ett effektivt sätt integrerar golvvärme, ventilation och värmepump i bostäder. Detta ger en perfekt energioptimering tack vare elektronisk trådlös kommunikation mellan systemets olika delar. Allt styrs centralt med Danfoss Link™ Central Controller, vilket ger perfekt temperaturreglering och tillförlitlighet.
Mer om
Lösningar för bostadsägare
Danfoss Link
Värmepumpar