Ett före detta industriområde på 700 000 m2 i centrala Moskva förvandlas just nu till ett stort sport- och fritidsområde som kan användas vid stora evenemang. Området kommer att vara värd för nästa års ishockey-VM – och teknik från Danfoss kommer att se till att isen är kall och åskådarna har det bekvämt i vad som kommer att vara Rysslands största skridskobana.
När upp till 12 000 åskådare hejar fram sitt landslag till seger under ishockey-VM 2016 i Moskva, kommer teknik från Danfoss att se till att fansen håller sig varma och att de får bästa tänkbara upplevelse.
Moskva förvandlar just nu ett stort industriområde till ett nytt stort sport- och fritidsområde. Park of Legends, som området kallas, kommer även att husera Rysslands största skridskoarena, VTB Ice Palace, som har ett imponerande mått på 70 300 m2 och har tre skridskobanor. Danfoss har tillhandahållit flera kylsystem för att hålla isen på en perfekt temperatur. Systemet ser till att istemperaturen ligger mellan -2 och +4 grader och kylkretsarna och kylsystemen har en kapacitet på antingen 1 069 kW eller 550 kW.
50 procent av energiförbrukningen vid sportkomplexet kommer att användas för kylning. Överskottsvärmen från systemen kommer att användas för att värma upp åskådarplatserna och för att smälta isen när den behöver göras om.
Alla kylsystem är kopplade till ett enda övervakningssystem, som övervakar temperaturer och förhindrar systemavbrott i skridskohallarna. Detta betyder att skridskobanorna alltid kommer att vara i full funktion, även när en kylkrets inte är igång.
– Finjusteringen och den precisa temperaturstyrningen är möjliga tack vare rörledningarna, automatiseringen och reglerventilstationer från Danfoss. Det fullständigt automatiska systemet ger energibesparingar, enkel övervakning och justering av önskad temperatur. Det kunde uppnås genom användning av olika produkter från Danfoss: tryck- och temperaturgivare samt elektroniska ventiler, säger Mikhail Kranin, Deputy General Manager för REM EXPO IT, entreprenören och installatören av kylsystemen från Danfoss.
Under 2016 kommer en ny metrostation – Techno Park – att öppna precis bredvid komplexet. När Park of Legends är helt färdigbyggt 2017 kommer området även att bestå av bland annat lägenheter, hotell, kontor och ett kongresscenter.
Mer om
Tryck- och temperaturgivare
Elektroniska kylventiler