Danfoss AMZ 112/113-ställdon är användarvänliga, tillförlitliga och enkla att installera och driftsätta. De passar alla tänkbara applikationer och ökar deras flexibilitet. De erbjuder flexibilitet och funktioner som passar kundernas behov, är enkla att installera (med ena handen) och driftsätta – inga särskilda förkunskaper krävs.
Danfoss AMZ 112/113-ställdonen gör att du kan undvika problem och reducera den tid som krävs för att välja, installera och driftsätta en produkt utan att kompromissa med tillförlitligheten (ställdonet har metallkuggar) och prestandan. De har extra funktioner för diagnostik och bestämning av utnyttjandegraden i applikationen vilket ger bästa möjliga prestanda.
AMZ är konstruerad för användning i HVAC- och CH-applikationer för att stänga av zoner utan läckage eller för att slå till/avleda flödet från en konsument/källa till en annan i så kallade prioritetsbaserade styrsystem. Dessa finns vanligen i HVAC-applikationer (fläktkonvektorer, luftbehandlingsenheter) och centralvärmesystem, t.ex. med pannor, solkraft, värmepump, hybridenheter, prioritetsreglering och tappvarmvattensystem, men DH kan också användas på primärsidan vid tappvarmvattenberedning.
AMZ är konstruerad för att vara enkel att använda och driftsätta utan att kompromissa med tillförlitlighet och prestanda.
AMZ ska användas i:
- HVAC-system där zoner ska kunna stängas av – fläktkonvektorer, luftbehandlingsaggregat
- Centralvärmeanläggningar för bostäder och kommersiella fastigheter
- Tappvarmvattensapplikationer
- Solkraftanläggningar
- Prioritetsstyrning av varmvattenförsörjning och värme (avledningsfunktion)
- Prioritetsstyrning av pannor och installationer med fasta bränslen (avledningsfunktion).
Funktioner och fördelar
-
Spara tid genom enkel och problemfri driftsättning och installation
-
Högkvalitativ, pålitlig och robust produkt ökar livslängden och minskar servicekostnaderna
-
Flexibelt koncept förkortar urvalsprocessen
Dokument
| Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
|---|
Verktyg och appar

Heat Selector
Danfoss Heat Selector är branschens bästa onlinebaserade verktyg som optimerar planeringsprocessen för experter på värmeapplikationer.
Starta Heat Selector
Tillämpningsguide

Danfoss nya Valve Ruler-app finns för både smartphones och surfplattor och kan användas för att välja och koppla ihop ventiltyper och ställdon för den aktuella applikationen. Du kan lägga in eller beräkna Kv genom att ange önskvärt flöde och in-/utloppstryck. Du kan också välja applikationstyp och ange ventilanslutning, portar och PN för applikationen.