En kompakt och kostnadseffektiv mjukstartare
En ytterst kostnadseffektiv och kompakt mjukstartare som erbjuder grundläggande start- och stoppfunktioner och smidig montering på DIN-skena.
Den ytterst enkla halvledarkonstruktionen förenklar installationen och minskar utrymmesbehovet i apparatskåpet, och valet kan i stället göras utifrån motoreffekt. Tidsreglerad upp- och nedrampning av spänningen är möjlig. Ramptiden kan justeras individuellt och exakt med vridströmställare till 0,4–10 sekunder, och startmomentet kan justeras till mellan 0–85 % av det direkta aktuella momentet.
Nätspänningar och effektområde
- 3 x 208–600 V ... 0,1–11 kW (25 A)
- 24–480 V AC eller DC
Funktioner och fördelar
Det kompakta formatet gör det möjligt att spara utrymme i apparatskåpet
Förenklat urval och minimerad lagerhållning tack vare universell styrspänning
Den enkla installationen med DIN-skenor för storlekar upp till 30 kW förkortar driftsättningstiden och sparar utrymme
Tillförlitlig drift med robust halvledardesign och ett närmast obegränsat antal starter per timme utan nedstämpling
Varken extern kylning eller överdimensionering behövs eftersom enheten klarar en omgivningstemperatur på 50 °C utan nedstämpling
Dokument
Tillhörande tillämpningar
Scrollkompressorer eller kolvkompressorer i luftkonditioneringar, transportbanor, pumpar, fläktar och blandare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för kommersiella kompressorerVariabel varvtalsreglering med frekvensomriktare gör att du kan minska energiförbrukningen genom att köra kompressorerna med lägre varvtal.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för kompressorerFörbättra din effektfaktor och minska energiförbrukningen genom att använda Danfoss frekvensomriktare för att optimera kapacitetsstyrningen av kylkompressorer, kondensatorer och förångare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för kompressorer i bostadshusMed variabel varvtalsreglering på en kylare får du konstant tryckreglering samtidigt som du matchar kapaciteten med det faktiska behovet mot bakgrund av mätningar i systemet. Varvtalsreglering är en fördel när kompressorn körs under lång tid med dellast. Sänk driftskostnader genom att köra tillämpningar med lägre varvtal som i sin tur minskar energiförbrukningen. Du kan även minska installationskostnaderna genom att optimera systemet och kompressorn.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för pumparFörbättra systemprestanda, förläng utrustningens livslängd och skydda mot läckage genom att optimera pumpdriften med frekvensomriktare från Danfoss.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här mjukstartaren