Två serier av mjukstartare som erbjuder en komplett motorstartlösning för motorer på upp till 110 kW. MCD 201 erbjuder effektiva motorstartfunktioner, medan den utökade MCD 202-versionen har fler funktioner för mjukstart och motorskydd.
Serien med mjukstartare har en enkel montering på DIN-skena för storlekar upp till 30 kW, 2-polig eller 3-polig start/stopp-styrning och utmärkt startbelastning (4 x Ie i 6 sekunder och tung startklassificering vid 4x Ie i 20 sekunder). De är kompatibla med jordade delta-system.
Nätspänningar och effektområde
3 x 200–575 V ... 7,5–110 kW (200 A)
24 V AC eller DC/110–440 V AC
Funktioner och fördelar
Enkel anslutning av mjukstartare till Ethernet/IP-baserade nätverk, som Rockwell PLC-system
Det kompakta formatet gör det möjligt att spara utrymme i apparatskåpet
Installationskostnaden och effektförlusten minimeras tack vare den inbyggda förbikopplingen
Fler starter per timme och högre last tack vare avancerade SCR-styralgoritmer som balanserar den utgående vågformen
Lägre total projektinvestering genom grundläggande motorskydd
Varken extern kylning eller överdimensionering behövs eftersom enheten klarar en omgivningstemperatur på 50 °C utan nedstämpling
Tekniska dokument
Tekniska dokument för VLT® Compact Starter MCD 201 and MCD 202
Marintypgodkännanden
Marintypgodkännanden för VLT®- och VACON®-frekvensomriktare
Produktcertifikater
Produktcertifikater för frekvensomriktaren för VLT® Compact Starter MCD 201 and MCD 202
Tillval
Tillval för VLT®- och VACON®-frekvensomriktare
Tekniska ritningar
Tekniska ritningar
Programvara
Ladda ner programvara från MyDrive® Suite
Firmware för VLT®- och VACON ®-frekvensomriktare
Firmware för VLT®- och VACON ®-frekvensomriktare
Dokument
Dokument
Modell
Namn
Språk
Uppdaterad
Ladda ned
Filtyp
Programvara
Programvara
Modell
Software Characteristic
Namn
Version
Utgiven
Status
Ladda ned
Filtyp
Tillhörande tillämpningar
Pumpar, transportbanor, fläktar, blandare och kompressorer.
Referensobjekt
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här mjukstartaren