Danfoss tillhandahåller hela sortimentet av elvärmemattor för golvvärmesystem.
Eftersom de är väldigt tunna och enkla att installera, används Danfoss inomhusvärmemattor oftast för renoveringsprojekt, där du kan lägga dem på befintliga golv. Mattor är mycket praktiska för installation av elektriska värmesystem på stora ytor.
Tillämpningar:
- Nybyggnation eller renovering
- Betonggolv
Funktioner och fördelar
Enkel att installera - färdig att lägga på golvet
Självhäftande
Låg höjd, endast 3–4,5 mm
Lång livslängd med 20-års garanti
Dokument
| Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruksanvisning | Danfoss heating mats (thin mats) | Tjeckiska; Danska; Tyska; Engelska; Spanska, kastilianska; Estniska; Finska; Franska; Kroatiska; Ungerska; Litauiska; Norskt Bokmål; Holländska, flamländska; Portugisiska; Rumänska, moldaviska, moldaviska; Ryska; Slovakiska; Slovenska; Svenska; Kinesiska | Flera | 27 sep., 2021 | 1.3 MB |
Tillhörande produkter
Garanti
Vi på Danfoss tycker att det är viktigt att leverera högkvalitativa produkter med bestående effekt. Vi erbjuder dig de bästa garantierna på marknaden. Vår garanti består av en serie med fyra individuella garantier som är bäst på marknaden för att ge dig trygghet när du använder våra produkter i elektriska värmesystem.
För Danfoss elektriska golvvärmeprodukter som köpts per 1 september 2013 har vi följande garantier: 20 år; 10 år 5 år eller 2 års garanti, beroende på produktgrupp.
För värmemattor har vi:
20-års garanti
Danfossprodukter med 20-års garanti
Danfoss värmekablar: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
Danfoss värmemattor: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat
Alla relaterade tillbehör kommer med vår 2-års garanti.
De berörda produkterna kommer i händelse av ett fel som kan spåras tillbaka till ett tillverkningsfel i Danfoss-produkten repareras eller bytas ut gratis. Denna garanti inkluderar kostnader för installation och golvmaterial som skador på tegel och tegel. För att ansöka om denna garanti måste installationen utföras av en auktoriserad installatör och garantibeviset måste stämplas, undertecknas och tillhandahållas.