Danfoss Enspire® bygger på ett utmärkt underlag av redan väletablerade Danfoss-lösningar med nya och förbättrade funktioner för att övervaka, styra och optimera din fjärrvärme på distans. En tillförlitlig och stabil programvarulösning ger dig en kostnads- och energieffektiv styrning. Detta lägger dessutom grunden för en uppkopplad framtid för ditt fjärrenergisystem.
Transparent översikt över alla enheter (upp- och frånkopplade enheter och enheter med och utan larm) och total energiförbrukning på en enda skärm.
Översikt över larm. Använd filter för att filtrera larm efter status (aktivt, inaktivt, kvitterat, okvitterat), datum eller datumintervall.
Flödesdiagram för värmesystemet med kontrollpanel för information och inställningar gör det enkelt att tolka aktuell status och ändra alla styrningsinställningar.
Alla mätvärden kan visas grafisk för att underlätta tolkning, analys och jämförelse av data.
Använd fördefinierade rapportmallar eller skapa egna tillfälliga eller automatiserade rapporter med det inbyggda rapportverktyget.
Det lättanvända och intuitiva redigeringsprogrammet för flödesdiagram gör att du kan anpassa din kontrollpanel med diagram och inställningar så att den passar den dagliga verksamheten.
Skräddarsytt för fjärrenergi: Danfoss Enspire har utvecklats och skräddarsytts särskilt för decentraliserade energisystem, men samtidigt kan du anpassa systemet för just din fjärrvärmeanläggning.
Öppet, uppkopplat och transparent: Dra nytta av öppen kommunikation och datagränssnitt. Utöver Danfoss omfattande produktutbud kan du enkelt integrera enheter från andra leverantörer. Insamlade data kan också tillgängliggöras för andra verksamheter (t.ex. för faktureringsändamål) och driftsystem (för optimering, energiförvaltning m.m.).
Experter till din tjänst: Dra nytta av våra kunskaper, få tillgång till utbildningar, både online och lärarledda, instruktionsfilmer online och supporttekniker. Resultatet blir förbättrad prestanda.
Få en drift med bättre reglering och effektivitet: programvaran utvecklades med särskilt fokus på den dagliga driften och vår målsättning att förenkla den för dig. Få en bättre överblick över ditt system med bättre larm- och rapportfunktioner. Tack vare den förenklade driftsättningen, gruppinställningar och mycket annat kan du hantera den dagliga driften både snabbare och mer effektivt.
Alltid uppdaterad: Din investering blir aldrig föråldrad. Vår ledstjärna är att hela tiden förbättra och uppgradera vår lösning och vi ger dig därmed tillgång till alla de senaste funktionerna och förbättringarna.
Sänk investeringskostnaderna: Du kan köpa programvaran eller välja att abonnera på den som en tjänst. På så vis kan du reducera dina investeringar och underhållskostnaderna för IT-utrustning och samtidigt frigöra resurser så att du kan fokusera på din huvudsakliga verksamhet.
Tryggt och säkert: Alla data skyddas av Danfoss Enspire® som erbjuder hög säkerhet för alla gränssnitt och lagrar data i enlighet med betrodda säkerhetsmekanismer.
Modern, webbaserad lösning: Du kan nå systemet var du än befinner dig via en vanlig webbläsare på din dator eller mobila enhet.