Självverkande mediestyrd proportionalregulator som förhindrar att övertryck uppstår både framför ventilen (SAVA) och efter ventilen (SAVD) genom att se till att ventilen öppnas automatiskt. Ställdonet har två membran som ser till att ventilen kan öppnas även om det uppstår ett fel på regleringsmembranet. Regulatorn används framför allt i fjärrvärmesystem.
SAVA-regulatorns funktion: det höga uppströmstrycket framför ventilen leds till den nedre delen (högtrycksanslutning) av membranet inne i regulatorn. Via en kanal i regulatorn leds det medelhöga trycket från ventilen till membranets ovansida (lågtrycksanslutning).
Reglerventilens fjädringskraft påverkar nu membranet för att bestämma det aktuella differenstrycket.
SAVD-regulatorns funktion: utloppstrycket för ventilen leds till den nedre delen (högtrycksanslutning) av membranet inne i regulatorn. Membranets ovandel (lågtrycksanslutning) är ansluten till atmosfären. Reglerventilens fjädringskraft påverkar nu membranet för att bestämma stängningstrycket.
Funktioner och fördelar
Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet
Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts
Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller

Differenstrycks- och flödesregulatorer i fjärrvärme- eller kylsystem (variabelt flöde)
Skapa balans i nätet, spara energi och ge slutanvändare bättre komfort med hjälp av hydronisk balansering och reglering av fjärrvärmenäten.