Hydronisk balansering och reglering
Det går bara att utforma en riktigt effektiv kyl- eller värmelösning genom att försäkra sig om en optimal hydronisk balans och perfekt temperaturreglering. Vi har många års erfarenhet inom området och kan förse er med högkvalitativa lösningar som är nyskapande och enkla att använda.
Kul- och vridspjällventiler för fjärrvärme
Kulavstängningsventiler är de komponenter som står för till-/frånslagsregleringen i ett fjärrvärmesystem. I varje fjärrvärmeanläggning, kraftvärmeverk, distributionsnät och understation måste byggnadens systemanslutning kunna slås på och stängas av. Denna till-/frånslagsreglering möjliggör service, underhåll och reparationer på systemet genom att tillåta att systemet stängs av under en viss tid.