Vattenburen golvvärme
Danfoss golvvärmepaneler utgör grunden för ett vattenburet golvvärmesystem. Basic-systemet består av tre olika panelmodeller – BasicClip, BasicRail och BasicGrip. Med dessa kan du enkelt bygga upp ett vått (ingjutet) golvvärmesystem. När det gäller torra system finns våra SpeedUp™-paneler att tillgå.
Elektrisk golvvärme
Danfoss tillverkar ett brett utbud av beprövade värmekabellösningar - allt från tunna golvvärmevärmemattor som med fördel används vid renovering till kompletta värmesystem för uppvärmning av bostäder samt kontor och industribyggnader.
Is- och snösmältning, frostskydd
Danfoss is- och snösmältningssystem består av värmekablar eller värmekabelmattor som styrs av termostater, självbegränsande kablar och en serie installationstillbehör. Danfoss is- och snösmältningssystem fungerar automatiskt. De upptäcker när behov för is- och snösmältning finns och slår automatiskt på och av värmen efter behov.