Inomhustermostaten är en integrerad komponent i det elektriska värmesystemet, som används för att styra golvvärmen.
Termostater är elektroniska styrenheter som erbjuder precis reglering av golvyte- eller lufttemperaturer.
De är utrustade med luft- och/eller golvtemperaturgivare för att styra värmeelementet.
Oavsett vald typ, observera att golvgivaren är obligatorisk för att säkerställa att golvkonstruktionen inte blir överhettad. Med en golvgivare begränsar termostaten golvtemperaturen att stiga, och håller ytan på en säker och önskvärd nivå.
Inomhustermostater kan delas in i tre huvudtyper:
-
Digitala termostater tillåter användaren exakt kontroll av golvytan, lufttemperaturer eller en kombination av båda.
-
Analoga termostater är elektroniska styrenheter där man kan ställa in typ av värmesystem i inomhusapplikationer och justera styrparametrar.
-
Semi-digitala termostater är EcoDesign-kompatibla timerstyrda elektriska värmetermostater, vilket ger kunderna en problemfri installation och fullständig flexibilitet – från design till kontroll.
Funktioner och fördelar
-
Enkel ekonomi och sätt att sänka elräkningen.
-
Enkel installation.
-
Enkel kontroll.
Tillhörande produkter
Digitala termostater
Digitala styrenheter har de unika funktionerna som gör att du kan minska energislöseriet. Vissa av våra termostater har Wi-Fi, vilket innebär att de kan fjärrstyras via en mobilapp.

Analoga termostater
Analoga termostater är elektroniska styrenheter där man kan ställa in typ av värmesystem och justera styrparametrar.

Semi-digitala termostater
DEVIreg™ Basic eller DEVIreg™ Room, det är enkelt. Dessa intuitiva timertermostater överensstämmer med EcoDesign och ger dig full kontroll – utan ansträngning!