• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Oljepumpar

Danfoss pumpar i Diamond-serien (en- och tvåstegs) är oöverträffade på marknaderna för mindre kommersiella fastigheter och privatbostäder.
Danfoss Diamond-driftpumpar har diamantliknande kolstålsteknik som erbjuder enastående hållfasthet, livslängd och styrka tack vare kombinationen av diamantens hårdhet och kolstålets smörjförmåga. Resultatet blir tio gånger längre livslängd för kritiska tillämpningar.
Den extra hållbara Diamond-spolen klarar av över fem gånger så många cykler under en testkörning jämfört med tidigare driftspolar.
RSA- och RSH-pumparna är avsedda för tunnolja och eldningsolja och har kolvregulator, avstängningsfunktion och inbyggt filter.

 

Din oljebrännare behöver samma omsorg som din bil för att kunna fungera på bästa sätt och måste genomgå service med jämna mellanrum där också komponenter som munstycken, filter och spolar byts ut.

Ökad livslängd under påfrestande förhållanden
Användningen av oljebrännare har förändrats den senaste tiden. Numera är trycken högre och isoleringen kraftigare, dels av bullerdämpande skäl, dels för att spara energi – men bådadera innebär tuffare driftsförhållanden för pumparna. Det är därför vi har uppgraderat alla pumpar till version 2.0 så att de klarar de högst ställda kraven på marknaden.

Se mer information om Danfoss oljepumpar i Diamond-serien, version 2.0

Funktioner och fördelar

Tio gånger längre livslängd för kritiska tillämpningar, t.ex. vid påfrestande förhållanden.

Med Diamond-spole för extra hållbarhet.

Dubbelt så lång garanti.

Mekanisk axeltätning.

Inga läckage och ingen oljelukt.

Det tar bara 45 sekunder att byta pumpfiltret jämfört med tio minuter för vanliga pumpar.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Datablad Oil Motor Pump BFPM Controller Engelska Flera 21 maj, 2019 557.2 KB .pdf
Datablad Oil Motor Pump type BFPM 20 Engelska Flera 30 juli, 2025 2.3 MB .pdf
Datablad Oil Motor Pump type BFPM 21 Engelska Flera 22 maj, 2019 499.5 KB .pdf
Datablad Oil Motor Pump type BFPM 61 Engelska Flera 04 aug., 2025 2.3 MB .pdf
Datablad Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) Engelska Flera 30 juli, 2025 889.7 KB .pdf
Datablad Pumps BFP 20/21 size 3 and 5 Engelska Flera 27 aug., 2025 5.0 MB .pdf
Datablad Pumps BFPM 52 Engelska Flera 28 aug., 2025 2.5 MB .pdf

Verktyg och appar

Programvaruverktyg

Garanti

Danfoss Service 2.0-oljepumpar ur Diamond-serien erbjuder oöverträffad hållbarhet och styrka. För att understryka hur hållbara produkterna är fördubblar vi nu garantitiden från 18 till 36 månader, räknat från och med tillverkningsdatum.

Filmer

Lär dig mer genom att titta på våra videofilmer

Du kan se ett urval av våra senaste filmer om komponenter för oljebrännare på denna sida, och du kan även följa länkarna till vår YouTube-kanal där du hittar alla våra filmer. Du kan bland annat hitta ett brett urval filmer som visar hur produkterna installeras och används.