Full flexibilitet i systemutformning
För full flexibilitet vid val av motor, systemdesign och energieffektivitet kan du montera den fristående VLT® DriveMotor FCP 106 till en induktionsmotor eller en permanentmagnetmotor.
Installationen är enkel tack vare det inbyggda kylsystemet och den individuellt justerbara motoradapterplattan. Du kan även montera VLT® DriveMotor FCP 106 nära motorn med hjälp av adapterplattan för väggmontering.
Behovet av apparatskåp och långa motorkablar elimineras, vilket gör att kostnaderna minskar oavsett systemets utformning.
Inbyggda funktioner för en smidig och effektiv drift av pump, fläkt och transportbana gör det enkelt att integrera och driftsätta enheten för dessa särskilda tillämpningar.
Nätspänningar och effektområde
- 3 x 380–480 V ... 0,55–7,5 kW
Funktioner och fördelar
-
Frekvensomriktarens livslängd ökar och övertonsbelastningen på nätet minimeras tack vare den inbyggda DC-drosseln som minskar THDi till under 46 %
-
Flexibla anslutningsmöjligheter tack vare de inbyggda funktionerna för kommunikationsprotokoll FC-protokoll, Modbus och BACnet eller tillvalet Profibus
-
Frekvensomriktaren fungerar tillförlitligt i våta, smutsiga och korrosiva miljöer tack vare kapslingsklass IP66/typ 4X för utomhusanvändning samt kretskortsskydd
-
Energisparläget gör det möjligt att spara energi och förlänger frekvensomriktarens livslängd
-
Hög kapacitet vid överbelastning ger stöd för tillämpningar med ett högt startmoment
-
VLT® Memory Module MCM 101 möjliggör en enkel implementering av fabriksinställningar för OEM-tillverkare och maskinbyggare samtidigt som modulen snabbar upp idrifttagningen och förenklar uppdateringen av frekvensomriktarna
-
Installations- och underhållskostnaderna minskar eftersom externa komponenter som styr- och övervakningsenheter inte längre behövs
Dokument
| Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
|---|
Programvara
| Modell | Software Characteristic | Namn | Version | Utgiven | Status | Ladda ned | Filtyp |
|---|
Felsökning
Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren