Danfoss VLT® Frekvensomriktare
Nu som smart sensor!
Hur fungerar det?
Använd smarta funktioner direkt i dina Danfoss VLT-frekvensomriktare! Frekvensomriktaren kan nu utföra övervakning av din motorlindning, mätning av vibrationsmätning och övervakning av lasten. Varje funktion såsom motorlindningsövervakning, vibrationsmätning och lastövervakning representeras av ett analogt numeriskt värde. Frekvensomriktaren behöver köra en baslinjemätning för att lära sig “normal” drift. Två varningsnivåer (1 & 2) och en larmnivå skapas efter baslinjekörningen. Under drift jämförs de faktiska värdena med baslinjevärdena.
Motorlindningsövervakning
- Genom att analysera motorns strömsignatur, kan frekvensomriktaren detektera en begynnande defekt i lindningsisolation i ett tidigt skede.
- Denna funktion kräver inga externa sensorer.
- Övervakningsfunktionen triggar en tidig varning om motorns lindningsisolation minskar.
Vibrationsmätning
- Extern vibration sensor (4-20 mA).
- Tröskelnivåer enligt ISO10816.
- Funktionen kan användas för att detektera:
- Obalans & egenheter
- Glapp
- Fellinjering
- Mekanisk resonans
- Frekvensomriktaren korrologerar vibrationerna med motorns varvtal
- Permanent övervakning vs periodvis manuell mätning.
Lastövervakning
- Funktionen lär sig lastens momentkurva och detekterar avvikande överlaster eller underlaster baserat på baslinjenivån.
- Funktionen är användbar för att detektera fel i olika applikationer:
- Trasiga eller slitna pumpimpellers
- Igensatta filter eller läckage i ventilationssystem.
- Friktion i maskiner.
Systemoberoende Användarinterface:
- VLT® LCP102/ VLT® ,Wifi-display LCP103
- MCT10 (ny plug-in)
- Fältbuss
- Drivepro® Fjärrövervakning (molnfunktion)
De inbyggda frekvensomriktarfunktionerna skyddar Er applikation genom att bearbeta den direkta datan och visa aktuell status via olika användarinterface.
Intelligenta frekvensomriktare -
Danfoss VLT® förebyggande underhåll
Ett teknologigenombrott implementerat på frekvensomriktarnivå:
- Strömsignatursanalys av motorlindningen
- Vibrationmätning
- Lastövervakning
VLT® funktionerna beställs som ett mjukvarutillbehör till:
- VLT® AutomationDrive FC 302
- VLT® AQUA Drive FC 202
- VLT® HVAC Drive FC 102
- VLT® Refrigeration Drive FC 103
Funktionerna kommer även att implementeras under 2020 på Vaconprodukter.