S potešením oznamujeme uvedenie našich nových spojitých pohonov AME 110NL(X) pre tlakovo nezávislé vyvažovacie regulačné ventily AB-QM 4.0. Nové pohony sú výrazne modernizované a navrhnuté tak, aby zvýšili výkon a účinnosť hydronických systémov HVAC. Tieto pokročilé pohony nahrádzajú existujúce modely AME 110NL(X) a AME 120NL a prinášajú množstvo nových funkcií a vylepšení prispôsobených vyvíjajúcim sa potrebám na trhu.
Modulačné pohony AME 110NL(X) sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysoko presné riadenie tlakovo nezávislých vyvažovacích regulačných ventilov (PICV) AB-QM 4.0 v rozsahu DN 15-32. Jedným z výnimočných vylepšení je vstavaný digitálny krokový motor. Má 15x vyššie rozlíšenie 4 000 polôh v celom rozsahu zdvihu ventilu v porovnaní so svojím predchodcom, ktorý má rozlíšenie 256 krokov. To zaisťuje bezkonkurenčnú presnosť a kontrolu v aplikáciách HVAC.
Technicky nové pohony podporujú niekoľko pozoruhodných vylepšení. Stupeň krytia IP bol zvýšený z IP42 na IP54, čo poskytuje lepšiu odolnosť voči vode a umožňuje inštaláciu v akomkoľvek smere. Pohony tiež podporujú napájacie zdroje 24 V AC aj DC s automatickou detekciou typu napájania. Rýchlosť je teraz voliteľná na 3 alebo 12 s/mm. Pohony sú navyše vybavené pokročilou elektronickou kalibráciou a detekciou zdvihu ventilu, čo zaisťuje optimálny výkon a jednoduché nastavenie.
• Vysoko presné riadenie: Digitálny krokový motor zaisťuje presné polohovanie s rozlíšením 1 000 krokov na milimeter pre navrhovaný prietok a zdvih ventilu AB-QM 4.0, čím zvyšuje riadiaci výkon ventilov AB-QM. Výsledkom je optimálna regulácia prietoku a lepšia účinnosť systému. • Zvýšená odolnosť: Vylepšené hodnotenie IP54 poskytuje robustnú ochranu proti vniknutiu vody, vďaka čomu je pohon vhodný pre širšiu škálu prostredí a orientácií montáže.• Energetická účinnosť: Pohony AME 110NL(X) pomáhajú znižovať celkové náklady na energiu. V kombinácii s vysoko presným hydronickým vyvažovaním AB-QM 4.0 a reguláciou prietokov v celom systéme to prispieva k ekologickejšej a udržateľnejšej prevádzke budov.• Pokročilá kalibrácia: Pohony sú vybavené elektronickou kalibráciou a detekciou zdvihu ventilu, čo zaisťuje konzistentný výkon a zjednodušuje proces nastavenia. Automatická kalibračná rutina pri každom zapnutí zvyšuje spoľahlivosť a presnosť, ako aj šetrí pracovný čas a náklady v prípade výpadku prúdu.• Užívateľsky prívetivé funkcie: Pohony majú štyri LED svetlá, z ktorých všetky slúžia ako viditeľné indikátory polohy. Okrem toho sa dve z týchto LED diód môžu rozsvietiť oranžovou alebo červenou farbou, aby indikovali varovania alebo alarmy, čím poskytujú jasnú a okamžitú spätnú väzbu o prevádzkovom stave. Harmonizované bezhalogénové káble, ktoré sú k dispozícii v dĺžkach 1,5, 2,5 a 5 metrov, zjednodušujú inštaláciu a údržbu.• Všestranná kompatibilita: AME 110NL(X) je navrhnutý tak, aby bol plne kompatibilný s existujúcimi ventilmi AB-QM 4.0 (DN 15-32), ako aj s ventilmi predchádzajúcej generácie AB-QM (DN 10-32), čo zaisťuje bezproblémovú integráciu a spätnú kompatibilitu so staršími modelmi ventilov a pohonov.
Nové spojité pohony AME 110NL(X) v plnom súlade so smernicou RoHS predstavujú významný pokrok v riadiacej technológii HVAC, ponúkajú vysokú presnosť, zvýšenú odolnosť a energetickú účinnosť. Sme presvedčení, že tieto nové pohony pre naše vysoko presné ventily AB-QM 4.0 PICV splnia a prekonajú vaše očakávania a poskytnú spoľahlivé a presné riadenie pre vaše projekty v budovách.
Kombinácia ventilov AME 110NL(X) a AB-QM 4.0 PICV je odporúčaným riešením pre požadovanú implementáciu "aktívnej regulácie spotreby energie" poskytovanej prostredníctvom BACS v budovách, ako je uvedené v norme EN ISO 52120-1. Táto norma podporuje obnovenú smernicu o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), ktorej cieľom je znížiť spotrebu energie v európskom fonde budov. Viac sa dočítate v našej bielej knihe.
Zostaňte naladení na ďalšie aktualizácie a inovácie od spoločnosti Danfoss, pretože pokračujeme vo vývoji riešení zajtrajška pre lepší a efektívnejší svet.