Prefabrikované riešenie hydronického vyvažovania a riadenia pre štvorrúrkové systémy a prepínania vykurovania a chladenia change-over.
V spoločnosti Danfoss sa neustále snažíme inovovať a poskytovať riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu a jednoduchosť systémov HVAC. Náš najnovší produkt, AB-QM 4.0 CO6 Flexo, je dôkazom tohto záväzku. Tento štandardizovaný prefabrikovaný prippojovací set je navrhnutý tak, aby zefektívnil návrh, inštaláciu a servis hydronických systémov HVAC, konkrétne sálavých panelov a chladených trámov v štvorrúrkových change-over prepínacích systémoch vykurovania a chladenia.
Na tento účel je súprava vybavená vysoko presným tlakovo nezávislým vyvažovacím a regulačným ventilom AB-QM 4.0, ako aj šesťcestným guľovým ventilom ChangeOver6. Ventily sú prefabrikované do kompaktnej, tlakovo testovanej pripojovacej zostavy so šiestimi priestorovo optimalizovanými ohýbanými 18 mm rúrkami; štyri na pripojenie k vykurovaniu a chladeniu HVAC a dve na pripojenie k sálavému panelu alebo chladenému trámu. Všetky je možné otáčať pre maximálnu flexibilitu inštalácie.
Môžete si vybrať zo súprav s 18 mm prípojkami pre lisovanie alebo 1/2" vnútorným závitom, ako aj zo súprav s rozsahom nízkeho prietoku medzi 20-200 l/h alebo normálnym rozsahom prietoku medzi 65-650 l/h. V závislosti od požiadaviek je do koncovej jednotky možné priviesť buď vykurovanie, alebo chladenie. Počas sekvencie prepínania je zabránené krížovému toku.
Prepínania je riadené buď samostatnými regulátormi teploty v miestnosti alebo regulátormi teploty v miestnosti systému riadenia budov (BMS). Ovládajú pohony Danfoss namontované na oboch ventiloch v pripojovacej sade. Na jednoduché pripojenie k BMS sa používajú digitálne pohony NovoCon®. V prípade samostatných regulátorov teploty alebo BMS s analógovými I/O je možné použiť modulárne akčné členy AME 110NL(X) 0-10V v kombinácii s ChangeOver6.
Vlastnosti a výhody
-
Vďaka stavebnej výške len 125 mm, vrátane pohonov, minimalizuje AB-QM 4.0 CO6 Flexo požiadavky na stropné priestory. Jeho kompaktná veľkosť zabezpečuje, že se bez problémov zmestí do rôznych inštalačných schém bez kompromisov vo výkone.
-
AB-QM 4.0 CO6 Flexo zaisťuje dokonale vyvážené konštrukčné prietoky vykurovania a chladenia aj pri čiastočnom zaťažení. Výsledkom je maximálna energetická účinnosť, optimalizácia procesov vykurovania aj chladenia pre lepší výkon a nižšiu spotrebu energie.
-
Prípojky "click-fit" sa dajú otáčať a poskytujú maximálnu flexibilitu inštalácie. Napriek maximálnej flexibilite zabezpečujú vodotesnú prevádzku a znižujú náklady na poruchy. Tieto pripojenia tiež umožňujú rýchlu demontáž a výmenu ventilov AB-QM 4.0 alebo ChangeOver6, vďaka čomu je údržba hračkou.
-
Jadrom pripojovacej zostavy je vysoko presný tlakovo nezávislý vyvažovací regulačný ventil (PICV) AB-QM 4.0. To zaisťuje stabilné a efektívne riadenie hydronických systémov pri zachovaní optimálnej úrovne pohodlia v akomkoľvek prostredí.
-
Systém je kompatibilný s digitálnymi pohonmi IoT Danfoss NovoCon®, vrátane NovoCon® S a NovoCon® CO6. Tieto pohony poskytujú presnú reguláciu teploty a môžu sa bez problémov integrovať so systémami riadenia budov (BMS) cez BACnet alebo Modbus, čím ponúkajú rozšírené údaje o systéme HVAC pre lepšie monitorovanie a riadenie. Pohon NovoCon® S, ktorý je obzvlášť dôležitý pre prepínaciu aplikáciu, umožňuje diaľkové opätovné uvedenie do prevádzky konštrukčného toku AB-QM 4.0 pri zmene systému z vykurovania na chladenie alebo naopak pre optimálnu účinnosť a pohodlie obyvateľov.
Prečo si vybrať AB-QM 4.0 CO6 Flexo?
-
Úspora času: Prefabrikovaná povaha súpravy skracuje čas návrhu aj inštalácie, čo z nej robí nákladovo efektívne riešenie.
-
Spoľahlivosť: Každá jednotka je tlakovo testovaná, aby sa zabezpečila odolnosť a spoľahlivosť v rôznych prevádzkových podmienkach.
-
Všestrannosť: Flexibilné, kompaktné rozmery a vhodné pre sálavé panely a chladené nosníky v komerčných budovách a inštitúciách so štvorrúrkovým prepínacím systémom vykurovania a chladenia.
Technické špecifikácie
- Menovitý priemer / tlak: DN 15 / PN 16
- Pripojenia: 18 mm alebo 1/2" vnútorný závit
- Rozsah prietoku: Nízky prietok (20-200 l/h), normálny prietok (65-650 l/h)
- Rozmery súpravy 18 mm: 465 x 448 x 125 mm (vrátane pohonu)
- Rozmery 1/2" súpravy: 477 x 480 x 125 mm (vrátane pohonu)
- Dostupné digitálne pohony IoT: NovoCon® S v kombinácii s NovoCon® CO6 alebo NovoCon® CO6 Energy
- Dostupné analógové pohony: AME 110NL(X) v kombinácii s ChangeOver6
- Dostupné príslušenstvo: EPP izolačné kryty pre AB-QM 4.0 a sada s sponiek, podložkami a tesniacimi krúžkami pre "click-fit" pripojenie
Objavte viac

Tu sa začína transformácia HVAC
Viac informácií o našich inteligentných riešeniach HVAC s pripojením k systému riadenia budov (BMS) nájdete tu:
Smart HVAC