Danfoss a E.ON One predstavujú komplexné riešenie kombinujúce hardvér a softvér, ktoré šetrí až 30 % energie a umožňuje výrazné zníženie emisií CO₂ pre existujúce aj nové budovy.
E.ON One a Danfoss spájajú svoje odborné znalosti a vytvárajú škálovateľné riešenie pre inteligentnú optimalizáciu vykurovania. Jadrom partnerstva je integrácia cloudového softvéru Leanheat® Building spoločnosti Danfoss s inteligentnou riadiacou skrinkou vykurovania (IHC) spoločnosti E.ON One. Spoločné riešenie sa zameriava na bytové spoločnosti, správcov nehnuteľností, investorov a prevádzkovateľov vykurovacích sietí.
Kombinované riešenie sa ľahko inštaluje a umožňuje dynamické riadenie vykurovacích systémov s optimalizovanou potrebou – s prihliadnutím na údaje o počasí, termodynamiku budovy, vzorce spotreby a sieťové signály. To umožňuje až 30 % úsporu energie na vykurovanie a výrazné zníženie emisií CO₂. Systém je vhodný pre existujúce aj nové budovy a je možné ho realizovať bez rozsiahlych rekonštrukcií.
Partnerstvo reaguje na súčasný vývoj v odvetví: rastúce ceny energií, zvyšujúce sa regulačné požiadavky v rámci politiky EÚ v oblasti klímy a potrebu škálovateľných digitálnych riešení v stavebníctve.
Toto partnerstvo je dôležitým krokom smerom k inteligentnému stavebnému sektoru šetrnému ku klíme. Spolu so spoločnosťou Danfoss ponúkame digitálne riešenie, ktoré kombinuje ekonomickú efektívnosť a ochranu klímy – a je ľahko škálovateľné."
Strategické partnerstvo sa začne v druhom štvrťroku 2025 prvými pilotnými projektmi v Nemecku. Prvé výsledky už ukazujú výrazné zníženie spotreby energie.
Ďalšie inštalácie u dodávateľov energií a bytových spoločností sú naplánované na tretí štvrťrok 2025. Do konca roka má byť riešenie zavedené na trhoch ako Poľsko, Švédsko a Fínsko. Ďalšie rozšírenie do ďalších európskych krajín je plánované na rok 2026.
Technologickým základom inteligentného riadenia vykurovania od spoločností Danfoss a E.ON One je kombinácia inteligentnej riadiacej skrinky vykurovania (IHC) od spoločnosti E.ON One a cloudového softvéru Leanheat Building od spoločnosti Danfoss.
IHC Box spája vykurovaciu miestnosť prostredníctvom integrovaných senzorov a cloudového pripojenia. Nepretržite zaznamenáva relevantné merania, ako sú vonkajšie, prívodné a spiatočkové teploty. Tieto údaje sa prenášajú do Leanheat Building, osvedčeného softvéru na optimalizáciu vykurovacích systémov založeného na umelej inteligencii, ktorý sa už úspešne používa vo viac ako 200 000 bytoch, najmä v severských krajinách, a teraz sa má ďalej škálovať pre heterogénne trhy v Nemecku a strednej Európe.
Leanheat analyzuje údaje z IHC Boxu a navyše zohľadňuje faktory, ako sú predpovede počasia, termodynamika budov a vzorce spotreby, aby automaticky a dynamicky upravoval vykurovacie krivky pre každú budovu individuálne, čím sa zabezpečuje efektívna distribúcia tepla podľa dopytu.
Prevádzkovatelia budov tiež profitujú z palubnej dosky, ktorá ponúka komplexné monitorovacie a riadiace funkcie. Ak sú optimalizované nehnuteľnosti pripojené k vykurovacím sieťam, poskytovatelia energie profitujú z virtuálneho skladovania tepla alebo flexibility prostredníctvom reakcie na dopyt. To umožňuje poskytovateľom celkovo efektívnejšie spravovať svoje vykurovacie siete.
Sila nášho partnerstva spočíva v tom, že ponúkame komplexné a najmodernejšie riešenie inteligentného riadenia vykurovania, ktoré sa vyznačuje jednoduchou implementáciou. Leanheat Building v kombinácii s technológiou IHC spoločnosti E.ON One uľahčuje bytovým spoločnostiam a prevádzkovateľom vykurovacích sietí optimalizáciu ich vykurovacích systémov a prispievanie k energetickej transformácii."
Partnerstvo merateľne prispieva k dosiahnutiu európskych cieľov v oblasti klímy a ponúka konkrétne riešenie pre dekarbonizáciu fondu budov.
Pre ďalšie informácie kontaktujte:Mareike Eckrich Elholm, Communications Team Lead at Danfoss Climate SolutionsPhone: +45 28 55 36 16Email: Mareike.Eckrich@danfoss.com
Anne Lathouwers, Head of Growth Marketing and CommunicationPhone: +31 611731109Email: anne.lathouwers@eon.com