A Frøslev conta com o sistema de nebulização de água de alta pressão da Danfoss para a produção de madeira ThermoWood®.
A Frøslev, um dos principais fornecedores de madeira da Dinamarca, conta com a nebulização de água de alta pressão da Danfoss para produzir ThermoWood® com simplicidade plug-and-play. Como cada vez mais pessoas optam por madeira livre de produtos químicos em seus projetos, a Frøslev adicionou recentemente um segundo forno ThermoWood® para atender à crescente demanda.
Sobre a Frøslev:
|
A Frøslev é um dos principais fornecedores de madeira da Dinamarca. Desde que a empresa familiar foi fundada como uma serraria em 1931, ela cresceu de forma constante e agora vende uma ampla variedade de madeira tratada e não tratada por meio de varejistas de artigos para casa e depósitos de madeira. Para obter mais informações, consulte https://froeslev.dk |
Sobre a Jartek:
|
A Jartek é uma empresa finlandesa especialista em linhas de manuseio de madeira e fornos ThermoWood®. Fundada em 1957 e ainda de propriedade familiar, a Jartek colabora com os principais processadores de madeira do mundo para fornecer soluções sustentáveis, eficientes e competitivas de forma confiável. Para obter mais informações, consulte https://www.jartek.fi/en |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas para alívio de pressão VPH/VRHVálvulas para alívio de pressão confiáveis para aplicações de alta pressão. A válvula de alívio é usada para proteger os componentes de um sistema contra sobrecarga como resultado de um pico de pressão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas de retenção VCM e VCH para aplicações de alta pressãoA VCM e a VCH são válvulas de retenção adequadas para aplicações em água industrial e osmose reversa de água do mar Ambas válvulas são feitas de material resistente a corrosão que pode lidar com alta pressão e meios corrosivos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas solenoide para aplicações de alta pressãoAs válvulas solenoides VDH/VDHT são utilizadas para controlar a direção de fluxo em aplicações de água sob alta pressão. As válvulas estão disponíveis para uma ampla faixa de fluxos e pressões.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Bombas de alta pressão para aplicações de água ultrapuraBombas de alta pressão para aplicações de água ultrapura, por ex. com água deionizada, desmineralizada ou destilada. Apropriadas para aplicações críticas, como limpeza a alta pressão, umidificação e refrigeração de ar na entrada de turbina a gás.