A Frøslev conta com o sistema de nebulização de água de alta pressão da Danfoss para a produção de madeira ThermoWood®.
A Frøslev, um dos principais fornecedores de madeira da Dinamarca, conta com a nebulização de água de alta pressão da Danfoss para produzir ThermoWood® com simplicidade plug-and-play. Como cada vez mais pessoas optam por madeira livre de produtos químicos em seus projetos, a Frøslev adicionou recentemente um segundo forno ThermoWood® para atender à crescente demanda.
O desafio: Fornecer aos clientes madeira resistente ao clima - sem os produtos químicos
A Frøslev, um dos principais fornecedores de madeira da Dinamarca, tem experimentado uma demanda crescente de arquitetos, construtores e consumidores por madeira que possa resistir ao clima dinamarquês sem o uso de compostos químicos utilizados em muitos tratamentos de pressão.
De acordo com a especialista em tratamento de madeira da Frøslev, Johanna Palokangas, a madeira é uma escolha cada vez mais popular em muitos projetos de construção dinamarqueses projetados para minimizar seu impacto ambiental. “A madeira é um recurso naturalmente renovável que captura CO2 à medida que cresce”, explica ela, ”e a produção e o processamento da madeira usam muito menos energia do que outros materiais de construção, como concreto e aço. Mas, além da baixa pegada de carbono da madeira, ela também está ganhando popularidade devido à sua versatilidade e beleza.”
“Embora ainda vendamos madeira tratada com cobre, arquitetos e construtores especificam cada vez mais alternativas livres de produtos químicos, de modo que nossa produção de ThermoWood® está crescendo de forma constante.”
A solução: Fornos ThermoWood® com sistemas de nebulização de água de alta pressão da Danfoss
A Frøslev instalou seu primeiro forno ThermoWood®, produzido pela especialista finlandesa Jartek, em 2022. Apenas um ano depois, encomendou o segundo para acompanhar o ritmo da crescente demanda.
“Os fornos Jartek ThermoWood® são bastante simples de usar”, diz Palokangas, ”principalmente devido à interface de usuário simples para controlar o processo de três etapas. Primeiro, a madeira é seca em uma temperatura relativamente alta. Depois que a madeira estiver completamente seca, começa a segunda fase. É quando a temperatura é aumentada e mantida estável na temperatura de modificação, na qual a madeira atinge a estabilidade dimensional e sua bela cor marrom escura. Finalmente, na terceira fase, a fase de resfriamento e condicionamento, um sistema de névoa de água resfria adiabaticamente a temperatura do forno e aumenta o teor de umidade da madeira. Essa terceira fase é fundamental para que a madeira recupere a umidade e se prepare para o processamento posterior. O resfriamento e o condicionamento com um sistema eficiente de névoa de água reduzem o tempo de produção, melhoram a qualidade do produto acabado e reduzem o desperdício. E é aqui que as unidades de água de alta pressão da Danfoss desempenham seu importante papel.”
Os resultados: Resfriamento e condicionamento confiáveis com simplicidade plug-and-play
A Jartek escolheu os sistemas de nebulização de água da Danfoss - que consistem em bombas de alta pressão PAHT, bicos e válvulas da Danfoss - para seus fornos ThermoWood® para lidar precisamente com o resfriamento e condicionamento da fase três. De acordo com Harri Puolanne, diretor comercial de modificação térmica de madeira da Jartek, isso se deve à confiabilidade comprovada em campo da Danfoss.
“A Jartek especificou os sistemas de nebulização de água de alta pressão da Danfoss para nossos fornos ThermoWood® desde que começamos a produzi-los no início dos anos 2000”, diz ele. “Eles são simples de instalar e exigem pouquíssima manutenção, mesmo quando funcionam por anos. Sua precisão e confiabilidade são essenciais para clientes como a Frøslev e para nós.”
Sobre a Frøslev:
|
A Frøslev é um dos principais fornecedores de madeira da Dinamarca. Desde que a empresa familiar foi fundada como uma serraria em 1931, ela cresceu de forma constante e agora vende uma ampla variedade de madeira tratada e não tratada por meio de varejistas de artigos para casa e depósitos de madeira. Para obter mais informações, consulte https://froeslev.dk |
Sobre a Jartek:
|
A Jartek é uma empresa finlandesa especialista em linhas de manuseio de madeira e fornos ThermoWood®. Fundada em 1957 e ainda de propriedade familiar, a Jartek colabora com os principais processadores de madeira do mundo para fornecer soluções sustentáveis, eficientes e competitivas de forma confiável. Para obter mais informações, consulte https://www.jartek.fi/en |