A Danfoss desenvolveu uma solução para a CAESB baseada na crença fundamental de que um serviço eficaz deve ser adaptado ao contexto único de cada cliente.
A solução inclui o DrivePro® Start-up, para garantir o comissionamento adequado e o desempenho a longo prazo dos drives recém-instalados. A manutenção preventiva DrivePro® oferece planos personalizados e detecção precoce de falhas por especialistas certificados da Danfoss para garantir que os sistemas da CAESB funcionem de maneira confiável. O pacote também inclui DrivePro® Spare Parts, garantindo o acesso rápido aos componentes originais que correspondem exatamente aos drives da CAESB para uma substituição perfeita.
Para reduzir ainda mais o tempo de inatividade, 17 unidades VLT® AQUA Drive FC 202 de alta potência e várias unidades VLT Soft Starter MCD 600 foram recondicionadas como parte de uma solução de manutenção corretiva, um elemento de serviço adicionado especificamente para atender à necessidade da CAESB de restaurar unidades envelhecidas e de alta carga críticas para as operações.