Estações residenciais e estações de aquecimento urbano que abrangem todas as conexões de aquecimento indireto e secundário para carregar sistemas de DHW ou aplicações de cilindro
Uma subestação indireta com conexões secundárias para carregar sistemas de DHW ou cilindro é usada quando as condições da rede de aquecimento urbano, como pressão e temperatura, não permitem conexão direta. Quando uma subestação é conectada indiretamente, um trocador de calor fornece transferência de calor com eficiência energética. Ele também garante que o lado de alimentação da rede primária e o lado de instalação do prédio secundário permaneçam separados com segurança.
Dessa forma, a aplicação do edifício funciona independentemente das variações de pressão ou temperatura na rede de aquecimento urbano (balanceamento hidrônico) e é segura contra rupturas de tubos ou vazamentos.
Os sistemas ou cilindros de carga de DHW precisam ser conectados à estação para fins de água quente doméstica.
Recursos e benefícios
-
Os componentes integrados garantem uma operação segura, aumentam a durabilidade e minimizam os custos totais da vida útil
-
Beneficie-se da transferência de calor otimizada e do desempenho do controle do sistema
-
Design compacto — Espaço mínimo necessário para instalação
-
Controle termostático ou eletrônico do aquecimento e da temperatura do cilindro
-
Opera independentemente da pressão diferencial e da temperatura de vazão
-
Baixo consumo de energia
-
Ampla faixa de capacidade — até 85 kW
Product range
Encontre a estação de moradia certa para o seu aquecimento indireto e conexões secundárias para aplicações de cilindros
Confira nossa visão geral fácil e simples do produto e e encontre exatamente a estação Villa que atende às suas necessidades de aplicação.
Encontre a estação de aquecimento indireto certa para o seu aquecimento indireto e conexões secundárias para carregar sistemas de DHW ou aplicações de cilindro
Confira nossa visão geral fácil e simples do produto e encontre exatamente a estação que se adequa aos requisitos da sua aplicação.