As estações de transferência de aquecimento urbano fornecem a interface entre os fornecedores de aquecimento urbano e os sistemas dos clientes. Eles incorporam o equipamento necessário para adaptar o calor fornecido às necessidades das instalações do objeto, conforme especificado no contrato de fornecimento de aquecimento. Neste caso, eles devem estar em conformidade com todas as normas aplicáveis e com as condições técnicas de conexão do fornecedor.
Nossas subestações de aquecimento urbano são adequadas para quase qualquer água quente doméstica e sistemas de aquecimento ou resfriamento e fornecem um grau muito alto de conforto e desempenho operacional. Os sistemas são personalizáveis para atender às suas necessidades específicas. E o fato de que uma ampla gama de componentes recomendados são usados lhe dá várias vantagens.
Selecionar a subestação de aquecimento urbano certa faz sentido comercial
Não importa o tipo de subestação de aquecimento ou resfriamento urbano de que você precisa, a Danfoss encontrará uma correspondência em nossa ampla linha de subestações e soluções de transferência de calor.
Cada edifício tem suas demandas específicas de calor, cada empresa de aquecimento urbano tem seus requisitostécnicos de conexãoe cada residente tem hábitos de aquecimento individuais. Esses critérios influenciam a seleção de subestações para distribuição de calor em edifícios e condomínios, bem como em redes de aquecimento urbanopequenas e grandes.
O tamanho de uma subestação é determinado pela demanda de calor do apartamento ou do edifício que precisa ser aquecido. A temperatura ea pressão da fonte de energia primária determinam se uma subestação é operada direta ou indiretamente.
Além disso, muitas redes de aquecimento urbano especificam condições técnicasespeciais de conexão, que exigem componentes de controle especiais. E, finalmente, o número e o tipo de circuitos de aquecimento, bem como a forma e a função da água quente doméstica influenciarão o equipamento necessário.
A Danfoss oferece um programacompleto de estações de aquecimento urbano e estações planas para faixas partindo de 15 kW até mais de 4 MW, para modo de operação direto ou indireto com um ou mais circuitos de aquecimento e aquecimento de água quente doméstica do lado primário ou secundário como vazão, tanque de armazenamento ou sistema antilegionella.
As subestações podem ser soluçõespré-definidas ou personalizadas pré-encomendadas. A Danfoss tem um histórico de projetos significativo no manuseio de projetos de aquecimento urbano grandes e pequenos, por isso entre em contato conosco e nossa equipe altamente qualificada e experiente o ajudará a encontrar e dimensionar as subestações certas para suas necessidades.
A subestação de aquecimento urbano certa faz toda a diferença em eficiência, conforto e confiabilidade. Descubra como escolher a solução certa pode reduzir custos e otimizar o desempenho.
Faça o download agora

Recursos e benefícios
-
Ampla linha de subestações de um único fornecedor
-
Os componentes integrados garantem uma operação segura, aumentam a durabilidade e minimizam os custos totais da vida útil
-
Beneficie-se da transferência de calor otimizada e do desempenho do controle do sistema

Normalmente, as subestações para este tipo de edifícios têm circuito de aquecimentoindireto, dividindo a instalação do edifício da rede pública, mas, em alguns casos, o aquecimento direto ou direto com circuito de mistura pode ser aplicável.
A água quente doméstica pode ser produzida instantaneamente ou em um cilindro de água conectado primário ou secundário nas subestações.

Há dois tipos de instalações neste tipo de edifícios: descentralizadas com estações planas ou centralizadas. Em ambos os casos,é necessária uma subestação comum, dividindo a instalação do edifício da rede pública.
A água quente doméstica pode ser produzida instantaneamente em ambas as variantes de instalação ou usando sistemas de armazenamento/carga de água.

As subestações para edifícios comerciais exigem circuito de aquecimentoindireto, circuito de água quente doméstica baseado no princípio instantâneo de preparação de água quente ou sistemas de armazenamento/mudança de água quente centralizados. Muito frequentemente, o circuito de resfriamento também é aplicável.
Ferramentas e aplicativos

Danfoss Heat Selector
O Danfoss Heat Selector é uma ferramenta de seleção online de referência no mercado, que otimiza o processo de planejamento para especialistas em aplicações de aquecimento.
Saiba mais sobre o Heat Selector
Linha de produtos
Em breve...
Em breve...
Em breve...
Em breve...
Em breve...
Em breve...
Em breve...
Em breve...
FAQ
Informações gerais
O que você encontrará dentro do manual e guia da subestação?
- Dados técnicos da estação (BOM, fluxograma, dados principais, cálculo de trocador de calor, por exemplo)
- Notas de segurança
- Instruções de comissionamento
- Requisitos de serviço e manutenção
- Informações sobre transporte e manuseio, por exemplo
- Certificados
- Contatos responsáveis
Onde posso encontrar a garantia da subestação? Quais são as condições de pagamento?
No contrato de venda (consulte a confirmação do pedido) e/ou na lista oficial de preços.
O que significa que a subestação possui marcação CE?
Significa que a subestação atende a todos os requisitos aplicáveis para comercialização de produtos no mercado europeu, de acordo com as regulamentações e diretivas da União Europeia pertinentes.
Você tem uma lista de preços?
Sim — entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss para obter uma cópia.
Com quem devo falar para obter uma confirmação de pedido?
Entre em contato com o nosso departamento de processamento de pedidos no seu país ou com o responsável/comercial local.
Quais certificados estão disponíveis para as subestações Danfoss?
Declaração de conformidade de acordo com as diretrizes PED/MD.
As subestações Danfoss podem ser fornecidas com outros tipos de acessórios, como caldeiras, T&S-HEX etc.?
Dependendo da solicitação, podemos oferecer uma gama limitada de produtos padrão comuns. Entre em contato com o escritório de vendas local para saber mais.
A Danfoss oferece algum software de seleção para subestações?
Sim, disponibilizamos o Heat Selector para nossos clientes.
Entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss caso precise de suporte no dimensionamento da sua próxima subestação.
Informações técnicas
Até qual capacidade a Danfoss pode fornecer subestações?
Até cerca de 10 MW, dependendo do programa de temperaturas; a dimensão máxima é DN 400.
Quais são as dimensões das subestações Danfoss?
Consulte as fichas técnicas disponíveis para os tipos de subestações DSA, DSP e para todos os produtos de AQS.
Ou entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss para obter estimativas dos tipos DSE, DSS e DSM. Em caso de pedido em andamento, os desenhos podem ser fornecidos mediante solicitação.
Quais tipos de subestações de aquecimento e resfriamento urbano a Danfoss pode oferecer?
A Danfoss oferece uma linha completa de subestações para aquecimento e resfriamento urbano. As subestações estão disponíveis em 5 plataformas básicas, que podem ser adaptadas para atender às necessidades e requisitos dos clientes:
- Danfoss DSA – subestação compacta avançada
- Danfoss DSP – subestação compacta, pré-projetada e pré-fabricada (unidade de transferência de calor)
- Danfoss DSE – subestações customizadas para atender às necessidades mais comuns dos clientes, com configuração baseada nas recomendações da Danfoss
- Danfoss DSS – subestações customizadas para atender às necessidades mais comuns dos clientes, com configuração baseada nas recomendações da Danfoss; o meio primário é vapor saturado
- Danfoss DSM – subestações diretamente customizadas para atender às necessidades mais comuns dos clientes, com configuração baseada nas recomendações da Danfoss
Que tipo de fluido pode ser utilizado nas subestações Danfoss?
Água de circulação, água potável, mistura de etileno glicol e vapor saturado.
Posso planejar a preparação da sala técnica antes da entrega da subestação?
Sim, caso você tenha adquirido uma de nossas subestações padrão com dimensões fixas (consulte a ficha técnica para modelos DSA, DSP e todos os produtos de AQS).
Para os tipos de subestações DSE, DSS e DSM, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss para obter mais informações.
Em que tipo de estrutura as subestações Danfoss são fornecidas (gaiola, estrutura, de piso, montagem em parede etc.)?
Depende da capacidade, bem como do tamanho/peso da subestação. As subestações com fixação em parede possuem limitações relacionadas às dimensões e ao peso. Recomendamos consultar os modelos de subestações DSA para conhecer melhor nossas soluções padrão.
É possível equipar a subestação com automação de outro fabricante?
Sim, é possível, porém não é a solução recomendada.
Qual tipo de isolamento a Danfoss pode oferecer?
Por exemplo, isolamento de tubulações com espuma PU flexível (PU-soft) e gabinetes DH em espuma PU rígida (PU-hard).
Para as subestações padrão DSA, há disponível uma capa de isolamento em EPP.
Quais tipos de bombas são utilizados na subestação (fabricantes)?
Os equipamentos mais comuns são fornecidos pela Grundfos, Wilo e Kolmeks. Outros fornecedores podem ser considerados em casos especiais. Para mais informações, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss.
Como selecionar os acessórios compatíveis?
Consulte a ficha técnica ou entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss.

Menor, mais leve e mais eficiente: subestação compacta DSA1 Mini da Danfoss
Saiba como a subestação é instalada, além de dicas e boas práticas para comissionamento e manutenção.
Estudos de caso

Na região de Wittelsbacher Land, próxima a Augsburg, a rede local em Eurasburg fornece aquecimento para 80 edifícios utilizando um sistema de aquecimento com cavacos de madeira. As subestações da Danfoss garantem um aquecimento eficiente em todos os tipos de edificações, enquanto sua moderna solução SCADA permite o monitoramento e a gestão remota do sistema.

Na Europa, 30% de todo o consumo de energia é utilizado para aquecer ou resfriar edifícios. A Danfoss tem a solução para reduzir o uso de energia e melhorar o clima interno por meio da adição de um elemento digital: o software Leanheat.

A concessionária Viborg District Heating fornece aquecimento distrital para mais de 10.000 residências e empresas nas cidades de Viborg e Hald Ege, na Dinamarca. A empresa estabeleceu a meta de ser neutra em CO₂ até 2030 e está constantemente buscando formas de melhorar a eficiência energética de sua rede de aquecimento e reduzir os custos de aquecimento para seus usuários finais.

Banja Luka is the second largest city in Bosnia Herzegovina. The city’s district heating utility, Banja Luka Eko Toplane, is constantly looking for ways to make heat production, distribution, and consumption more energy efficient while improving comfort for its 20,000 end users. In 2017, as part of its decarbonization goals, the city of Banja Luka and Eko Toplane introduced a new renewable heat source for the district heating system, wood biomass, and set the stage for an ambitious renovation project.

A rede de aquecimento urbano do Vale de Saleska é a segunda maior da Eslovênia, datando de 1959. Desde então, as demandas mudaram significativamente, desafiando o balanceamento hidráulico do sistema, que foi otimizado com novos controladores inteligentes Virtus.
Podemos ajudar as concessionárias a otimizar o fornecimento de aquecimento distrital para as cidades, gerando um impacto positivo na descarbonização e na redução do consumo de energia. Chegou o momento de liberar todo o potencial da rede rumo à máxima eficiência de custos, eficiência energética e a um caminho mais resiliente para um futuro mais verde.
Saiba mais