Estações de vila e estações de aquecimento de distrito abrangendo todas Aquecimento indireto e conexões primárias para carregamento de sistemas de água quente sanitária ou aplicações com cilindro
Uma subestação indireta com conexões primárias para carregamento de sistemas de água quente sanitária (AQS) ou aplicações em cilindros é utilizada quando as condições da rede de aquecimento urbano, como pressão e temperatura, não permitem conexão direta. Quando uma subestação está conectada indiretamente, um trocador de calor proporciona uma transferência de calor energeticamente eficiente. Também garante que o lado da rede primária de fornecimento e o lado da instalação secundária do edifício permaneçam separados com segurança.
Dessa forma, a aplicação no edifício funciona independentemente das variações de pressão ou temperatura na rede de aquecimento urbano (balanceamento hidráulico) e está protegida contra rompimentos ou vazamentos de tubulação.
O carregamento de sistemas de água quente sanitária (AQS) ou cilindro precisa estar conectado à estação para fins de água quente doméstica.
Recursos e benefícios
-
Os componentes integrados garantem uma operação segura, aumentam a durabilidade e minimizam os custos totais da vida útil
-
Beneficie-se da transferência de calor otimizada e do desempenho do controle do sistema
-
Design compacto — Espaço mínimo necessário para instalação
-
Controle termostático ou eletrônico do aquecimento e da temperatura do cilindro
-
Opera independentemente da pressão diferencial e da temperatura de vazão
-
Baixo consumo de energia
-
Ampla faixa de capacidade — até 115 kW
Product range
Encontre a estação de moradia certa para seu aquecimento indireto e conexões primárias para aplicações de cilindros
Confira nossa visão geral fácil e simples do produto e e encontre exatamente a estação Villa que atende às suas necessidades de aplicação.
Encontre a estação de aquecimento urbano certa para seu aquecimento indireto e conexões primárias para carregar sistemas de DHW ou aplicações de cilindro
Confira nossa visão geral fácil e simples do produto e encontre exatamente a estação de aquecimento urbano que se adequa aos requisitos da sua aplicação.