Subestações de vilas e estações de aquecimento urbanocobrindotodas as aplicações de aquecimento indireto e água quente doméstica instantânea
Uma estação para aquecimento indireto e preparação instantânea de água quente doméstica é usada quando as condições da rede de aquecimento urbano, como pressão e temperatura, não permitem conexão direta. Quando uma subestação é conectada indiretamente, um trocador de calor fornece transferência de calor com eficiência energética. Ele também garante que o lado de alimentação da rede primária e o lado de instalação do prédio secundário permaneçam separados com segurança.
Dessa forma, a aplicação do edifício funciona independentemente das variações de pressão ou temperatura na rede de aquecimento urbano (balanceamento hidrônico) e é segura contra rupturas de tubos ou vazamentos.
O aquecedor de água doméstica instantâneo tem um trocador de calor de alta eficiência e fornece água quente instantaneamente e somente quando necessário.
A Danfoss oferece uma linha abrangente de produtos com diferentes soluções de controle baseadas nos princípios de vazão, termostática, vazão e controle termostático ou eletrônico.
Recursos e benefícios
-
Os componentes integrados garantem uma operação segura, aumentam a durabilidade e minimizam os custos totais da vida útil
-
Beneficie-se da transferência de calor otimizada e do desempenho do controle do sistema
-
Design compacto — Espaço mínimo necessário para instalação
-
Controle termostático, de vazão/termostático ou eletrônico de aquecimento e água quente
-
Opera independentemente da pressão diferencial e da temperatura de vazão
-
Baixo consumo de energia
-
Ampla faixa de capacidade — até 560 kW para aquecimento e até 590 kW para DHW
-
Mínimo risco de formação de calcário e bactérias