Válvulas de controle e regulagem automáticas
As válvulas de controle e regulação automáticas oferecem gerenciamento preciso do fluxo e da pressão do fluido, garantindo o desempenho ideal do sistema. Nossas válvulas são projetadas para uma ampla gama de aplicações, desde HVAC até processos industriais.
Solenóides e válvulas reguladoras de pressão
As válvulas solenóides proporcionam um controle confiável do fluxo de fluidos e gases em sistemas de refrigeração industrial. Projetadas para refrigerantes de alta pressão, como CO₂ e amônia, elas são construídas para lidar com refrigerantes futuros, oferecendo flexibilidade, eficiência energética e fácil instalação. Seu design modular garante adaptabilidade a vários requisitos do sistema, garantindo segurança e desempenho otimizado.
Válvulas motorizadas
As válvulas motorizadas proporcionam uma regulagem precisa para uma variedade de aplicações em sistemas de refrigeração, incluindo injeção de líquido, sucção e linhas de gás quente. Concebidas para lidar com refrigerantes futuros, como CO₂ e amoníaco, oferecem resistência à alta pressão, fiabilidade operacional e controle energeticamente eficiente. Com fácil instalação e manutenção, estas válvulas garantem um desempenho suave e uma integração perfeita em sistemas de controle avançados.