Com as soluções de conversores de frequência da Danfoss para ventilação industrial você aproveita os benefícios da alta precisão, interfaces fáceis de usar, inteligência distribuída e baixos custos operacionais. E ao controlar os ventiladores industriais com um conversor de frequência da Danfoss você pode ajudar a otimizar processos e reduzir significativamente os custos de energia e manutenção.
Os conversores de frequência da Danfoss convertem os valores do sensor de pressão de velocidade em valores de fluxo, permitindo que você ajuste o controle do ventilador com base no fluxo fixo ou no fluxo diferencial fixo. Isso otimiza ao mesmo tempo a precisão do fluxo de ar e o consumo de energia. Para melhorar ainda mais os níveis de controle do ventilador, os drives conectados aos ventiladores podem ser ajustados para evitar as faixas de frequência que criam ressonância e danos no sistema de ventilação ou em aplicações de ventiladores industriais, como depuradores.
À prova de falhas para desempenho sem desarme
Falhas de energia podem comprometer a segurança e a produtividade do equipamento. Os drives de bombas e resfriadores devem ser extremamente confiáveis e praticamente imunes a perturbações na alimentação de rede elétrica. Para atingir essa confiabilidade, os conversores de frequência da Danfoss são projetados para ignorar quedas de tensão e até mesmo falhas de curta duração, mantendo o desempenho total em todos os momentos.
Proteger aplicações e operadores
Você pode garantir a segurança de sua equipe e equipamento usando a capacidade de segurança funcional integrada ao drive, economizando tempo, custo e esforço. Os Drives da Danfoss como o VLT® HVAC Drive FC 102 oferecem a função STO (Safe Torque Off) em conformidade com ISO 13849-1 PL d e SIL 2, de acordo com a IEC 61508/IEC 62061. Em aplicações de alta demanda, isso pode ser expandido com o VLT® Safe Option MCB 150 series, módulos externos que oferecem funções como Parada Segura 1 (SS1), Velocidade Limitada com Segurança (SLS) e Velocidade Máxima Segura (SMS), controle de contatores externos e monitoramento e desbloqueio de portas de segurança.
Melhor desempenho no tratamento do ar
O VLT HVAC Drive e o VLT Refrigeration Drive são equipados com um Smart Logic Controller integrado e quatro controladores PID de auto tune para controlar as funções de tratamento de ar com ventiladores, válvulas e amortecedores. Os controladores digitais diretos do sistema de gerenciamento do edifício são lançados e pontos de dados valiosos são salvos reduzindo os custos de tratamento de ar.
O VLT HVAC Drive lida com regras lógicas e entrada de sensores, funcionalidade em tempo real e ações relacionadas ao tempo. Isso permite que o conversor de frequência controle melhor uma ampla gama de funções:
- Balanceamento de fluxo entre ar fresco e ar de saída
- P-PI em cascata para controle de temperatura
- Monitoramento da correia. A partir da relação entre corrente e velocidade, o conversor de frequência é capaz de reconhecer de forma confiável uma correia quebrada. A falta de fluxo de ar é detectada imediatamente de forma que ações sejam tomadas para reduzir custos e tempo de inatividade
- Programações para fim de semana e dia útil
Mitigação confiável de harmônicas
Ao mesmo tempo que os conversores de frequência aumentam a precisão, economizam energia e prolongam a vida útil da aplicação, também introduzem correntes harmônicas na grade do local. Se não forem mantidas sob controle, as correntes harmônicas podem afetar o desempenho e a confiabilidade de geradores e outros equipamentos.
Para garantir o mínimo de perturbação, a Danfoss oferece assessoria especializada em mitigação de harmônicas. Você pode usar nosso know-how em aplicações de harmônicas, fazer o download de ferramentas de software e escolher entre diversas soluções de mitigação de harmônicas.