Medição de energia em edifícios residenciais
Em edifícios residenciais e casas em associações de habitação, medidores de aquecimento - e onde for relevante, de refrigeração - são utilizados para identificar o quanto de energia foi consumido por cada ocupante. Registrar o consumo de energia permite uma alocação de custo de energia mais justo e preciso. Também aumenta a conscientização entre os ocupantes para reduzir o consumo e, dessa maneira, aumentar a eficiência energética do edifício e economizar nos custos de energia.
Portanto, todo apartamento pode ser equipado com um medidor de energia. Eles são chamados de 'medidores do lado secundário'. A Danfoss oferece medidores ultrassônicos de alta qualidade que podem ser instalados na tubulação de fluxo ou de retorno. Os medidores oferecem um novo nível de simplicidade de instalação e colocação em funcionamento, utilizando um aplicativo especial. Pode-se ler os medidores com rapidez e facilidade, combinando o aplicativo com um receptor de rádio portátil sem fio. Os ocupantes não precisam estar em casa para registrar o consumo de energia, uma simples 'passada' pelos medidores é suficiente para registrar os dados.
Às vezes, também são utilizados os medidores do lado primário. Eles registram a quantidade total de energia de aquecimento ou refrigeração fornecida para o o edifício de apartamentos, ou nele gerada.

Medição de energia nos edifícios comerciais
Em edifícios comerciais com múltiplos ocupantes, a utilização de medidores de calor e refrigeração é cada vez mais popular. Eles são utilizados na sub-medição para determinar a quantidade de energia (aquecimento / refrigeração ou água quente residencial) consumida por cada ocupante. Registrar o consumo de energia permite uma alocação de custo de energia mais justo e preciso. Também aumenta a conscientização entre os ocupantes para reduzir o consumo e, dessa maneira, aumentar a eficiência energética do edifício e economizar nos custos de energia.
Medidores do lado primário registram a quantidade total de energia de aquecimento ou refrigeração fornecida para o o edifício de apartamentos, ou nele gerada. Medidores do lado secundário registram a quantidade de energia consumida por ocupante, andar ou cômodo no edifício. As possibilidades exatas dependem do design do sistema HVAC.


Com um coletor de dados, é possível armazenar o consumo de energia de até 500 medidores. O coletor também pode ser conectado com uma plataforma SaaS baseada na nuvem, o que permite acesso remoto e o uso dos dados de consumo de energia; por exemplo, para software de faturamento ou conexão com um Sistema de Gerenciamento de Edifício (BMS). Essa solução de Leitura Automática do Medidor (AMR) permite uma percepção detalhada de quais partes do edifício consomem mais ou menos energia.

Danfoss SonoSelect™
Medidor ultrassônico compacto para medição de energia de aquecimento e refrigeração do lado secundário
Ir para a página do produto
Como podemos ajudá-lo
-
Portfólio completo do produto
-
Medidores ultrassônicos para aquecimento e refrigeração
-
Percepção do consumo de energia
-
Alocação justa do custo de energia
-
Conscientização aumentada entre ocupantes
-
Conexão com sistemas de faturamento ou BMS

Medidor de Aquecimento Danfoss SonoSelect™
Veja e saiba como o mais novo Medidor de Calor Danfoss SonoSelect™ é fabricado em nossas unidades de produção.