• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Komponenty automatyki Danfoss w przemyśle spożywczym

W naszej ofercie znajdziesz wiele komponentów w wykonaniu ze stali nierdzewnej, znajdujących zastosowanie w przemyśle spożywczym, szczególnie do sterowania i kontroli mediów ciekłych.

Poczynając od naszego przeboju handlowego, przetwornika ciśnienia MBS 4010 z płaską membraną pomiarową ze stali 316L, uzupełnionego zestawem wymiennych złączy montażowych typu „triclamp” i nie tylko. Najniższe zakresy pomiarowe rzędu setek milibarów umożliwiają pomiary poziomu cieczy w zbiornikach otwartych, z kolei zakresy do 25 bar pozwalają na kontrolę ciśnienia w rurociągach czy maszynach technologicznych, jak wyparki czy pasteryzatory.

Mamy też w ofercie szeroką paletę zanurzeniowych czujników temperatury MBT. Zarówno czujniki Pt100, jak i Pt1000, podające sygnał oporowy, czy też już z wbudowanym przetwornikiem dającym wygodny w użyciu sygnał prądowy 4-20 mA.

Jeśli nie jest potrzebny dokładny pomiar ciśnienia czy temperatury, a jedynie kontrola czy wartości te mieszczą się w ustalonym zakresie, to do dyspozycji mamy presostaty oraz termostaty, z elementami mającymi kontakt z medium wykonanymi ze stali nierdzewnej. Wszystkie „made in Poland”.

Proponujemy też szeroki zakres zaworów elektromagnetycznych wykonanych ze stali nierdzewnej, od 1/8”  do 2”, zarówno 2/2 drożne, jaki 3/2 drożne zawory upustowe często stosowane jako zawory pilotowe do siłowników pneumatycznych. Cewki sterujące o wysokim stopniu ochrony IP67, dostępne na różne napięcia od 12 do 400V, pozwalają na swobodne stosowanie zaworów w różnych systemach automatyki.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie