Produkty
Po wybraniu grupy produktów należy przejść do Katalogu produktów (przycisk w prawym górnym rogu) - tam znajdziesz karty katalogowe, rysunki, certyfikaty, wszystkie informacje techniczne, kody produktów.

Termiczne zawory równoważące MTCV zapewniają dynamiczne, oparte na temperaturze rozwiązanie do zastosowań w układach c.u.w. W połączeniu ze sterownikiem CCR2 + stworzono inteligentne i energooszczędne elektroniczne rozwiązanie do monitorowania i dezynfekcji systemów układów ciepłej wody użytkowej.

Zawory termostatyczne stanowią rozwiązanie z zakresu dynamicznego równoważenia systemów ciepłej wody użytkowej. Zawory optymalizują temperaturę w instalacjach CWU o stałej cyrkulacji ciepłej wody. W rezultacie straty ciepła i ryzyko wystąpienia bakterii legionelli są znacznie zredukowane.

Węzły cieplne to systemy ogrzewania budynków lub jednostki w mieszkaniach, które zapewniają dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej do instalacji wewnętrznej w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania zgodnie z zapotrzebowaniem.

Termostatyczne regulatory temperatury służą do regulacji temperatury przepływu w układach przepływowych / z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz układach ogrzewania. Są one stosowane w domach wielorodzinnych i budynkach komercyjnych w układach ciepłej wody użytkowej oraz w aplikacjach ciepłowniczych do ograniczenia temperatury powrotu.
Przewodnik projektanta po zastosowaniach HVAC
Już jest! Nowy, kompleksowy materiał przygotowany specjalnie dla projektantów - przewodnik po zastosowaniach HVAC.
- Aż 34 zastosowania ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi fazy przygotowania inwestycji, projektu, wykonania i uruchomienia;
- Aplikacje zalecane, dopuszczalne, niezalecane;
- Jasną, przejrzystą strukturę.

Programy do pobrania

NOWOŚĆ - Danfoss SET 7.0. Przedstawiamy nowe oprogramowanie Danfoss SET 7.0, które składa się z trzech modułów - centralne ogrzewanie, chłodzenie i woda.

TermoDanfoss 5 to nowa wersja programu wspierającego projektowanie ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (podłogi, ściany i sufity), ogrzewania centralnego oraz obliczeń cieplnych budynku. Program posiada nowy moduł chłodniczy.

Program Instal-San 4.13 umożliwia edycję rzutów oraz rozwinięcia dowolnej wewnętrznej instalacji wodociągowej lub ciepłej wody użytkowej.
Webinarium
Webinarium: Poprawnie działająca i oszczędna instalacja ciepłej wody użytkowej – praktyczne wskazówki i doświadczenia z budownictwa mieszkaniowego
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.
Omawiane były następujące zagadnienia:
- Jakie działania należy podjąć, żeby spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej obowiązującej od dnia 1.10.2016 r.?
- Jak zagwarantować najlepszą możliwą jakość regulacji, obniżyć koszty dystrybucji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej?
- Jak zapewnić prawidłową pracę instalacji w każdych warunkach
- Niezależny ekspert – do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy niezależnego eksperta – mgr. inż. Jerzego Góralewicza, projektanta, członka Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, posiadającego ponad 40-letnie doświadczenie w branży.

Film - Jak zrównoważyć instalację ciepłej wody użytkowej?
Duże zużycie wody i energii, zła dystrybucja wody w systemach c.w.u. czy też rozwój śmiercionośnej bakterii Legionella w instalacji to tylko niektóre z problemów pojawiąjacych się w przypadku niepoprawnie zrównoważonej termicznie instalacji ciepłej wody użytkowej - w budynkach mieszkalnych, obiektach komercyjnych oraz instytuacjonalnych. Niniejszy film prezentuje, co należy zrobić, aby tych problemów uniknąć.

Wsparcie projektowe
Oferujemy wsparcie projektantów w zakresie weryfikacji i optymalizacji projektów wodnego ogrzewania dla budynków budownictwa wielomieszkaniowego a także instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej dla budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej.

Referencja - Modernizacja instalacji c.w.u
Ile pieniędzy niepotrzebnie wydajesz na podgrzanie wody? Nie trać energii na wysokie rachunki!
Wiele instalacji c.w.u. w budynkach mieszkalnych nie spełnia technicznych, użytkowych oraz ekonomicznych wytycznych polskiego prawa budowlanego. Najpoważniejszym problemem jest brak zrównoważenia termicznego, skutkiem czego jest występowanie
różnych temperatur wody u odbiorców oraz długi czas oczekiwania na ciepłą wodę. W efekcie prowadzi to do większego zużycia wody i energii na jej podgrzanie. Zastosowanie zaworu MTCV na cyrkulacji eliminuje te zjawiska, a inwestycja zazwyczaj zwraca się w przeciągu roku.

Katalog wszystkich produktów z Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa
Przejdź do katalogu wszystkich produktów z Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa. Znajdziesz tam numery katalogowe, literaturę technicznę, dane techniczne, rysunki, itp.

Ogrzewnictwo - Serwis urządzeń Danfoss
Dział Ogrzewnictwa Danfoss w zależności od linii produktowej prowadzi obsługę serwisową i gwarancyjną mającą na celu wyeliminowanie usterki oraz przywrócenie sprawności instalacji, w której zainstalowany jest dany produkt.

Aktualności Danfoss Ogrzewnictwo

Rozwiązania Danfoss z certyfikatem BACS do równoważenia i sterowania wspierają energooszczędną pracę systemów HVAC poprzez dynamiczne równoważenie hydrauliczne, sterowanie niezależne od ciśnienia oraz inteligentną optymalizację HVAC.
Przeznaczone do budynków komercyjnych i mieszkalnych, pomagają konsultantom, projektantom, deweloperom, specyfikatorom oraz audytorom energetycznym poprawić wydajność systemu, zmniejszyć zużycie energii, zoptymalizować komfort wewnętrzny oraz zapewnić zgodność z normą EN ISO 52120 i dyrektywą EPBD zarówno w nowych budynkach, jak i w projektach modernizacyjnych.

AME 110NL 2. generacji(X) siłowniki do zaworów AB-QM 4,0 zostały znacznie zmodernizowane i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i efektywności wodnych systemów HVAC. Te zaawansowane siłowniki zastępują istniejące siłowniki AME 110NL(X) i AME 120NL oraz zapewniają bardzo precyzyjną regulację dzięki wbudowanemu cyfrowemu silnikowi krokowemu, który ma 15-krotnie wyższą rozdzielczość niż jego poprzednicy.

Danfoss Leanheat® Building z dumą ogłasza partnerstwo strategiczne z Optit, włoskim liderem w dziedzinie rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji. Wspólnie dążymy do wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie redukcji mocy szczytowej do sieci ciepłowniczych we Włoszech. Ta współpraca jest motywowana naszym wspólnym zaangażowaniem w efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój i optymalizację sieci ciepłowniczych dla społeczności, które obsługują.