• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Elektrozawory napełniające zbiorniki sterowane czujnikiem poziomu

Gdy wydajność przyłącza wodociągowego jest niewystarczająca, lub istnieją inne zagrożenia które nie gwarantują  wystarczającego zaopatrzenia w wodę danego obiektu, konieczne jest zastosowanie zbiorników buforowych.

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B są automatycznymi, sterowanymi elektrycznie zaworami, służącymi do regulacji poziomu cieczy w zbiornikach. Sterowanie pracą odbywa się za pomocą presostatu. W przypadku, kiedy poziom w zbiorniku jest za niski, presostat (czujnik poziomu) podając napięcie na cewkę elektrozaworu otwiera go.

Gdy ciecz w zbiorniku osiągnie wymagany poziom, presostat zdejmuje napięcie z cewki   elektrozaworu w ten sposób go zamykając.

Z uwagi  na wymaganą dokładność pomiaru poziomu proponujemy zastosowanie czujników typ RT:

•   RT 113 regulacja poziomu wody: 0 - 3m

•   RT 112 regulacja poziomu wody: 1 - 11m

Zawory EV220B mogą również współpracować z innymi urządzeniami do pomiaru poziomu posiadającymi wyjście przekaźnikowe.

Zalety stosowania elektrozaworu z czujnikiem poziomu (presostatem):

- element pomiarowy czujnika poziomu bez części ruchomych podatnych na uszkodzenie mechaniczne

- czujnik  pomiaru poziomu poza zbiornikiem – łatwiejszy serwis

- w przeciwieństwie do sondy, presostat z elektrozaworem nie wymaga dodatkowego sterownika

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com