Wzmacnianie rozwoju geotermii w Zakopanem w Polsce
Wyjątkowa trwałość i zdolność pracy przy ekstremalnie wysokich ciśnieniach
Geotermia to dynamicznie rozwijający się sektor, który otwiera nowe możliwości dla innowacji inżynieryjnych oraz tworzenia rozwiązań precyzyjnie dopasowanych do potrzeb elektrowni geotermalnych. Jej rozwój przyczynia się do ograniczenia zużycia paliw kopalnych oraz redukcji emisji CO₂. Wspólnie z naszym wieloletnim i zaufanym partnerem – spółką Geotermia Podhalańska – jesteśmy gotowi wynieść produkcję geotermalną w Polsce na kolejny poziom.
Ogrzewanie blisko 1 900 domów prywatnych
Geotermia Podhalańska jest jednym z kluczowych podmiotów w sektorze energii geotermalnej wykorzystywanej w systemach ciepłowniczych. Spółka ugruntowała swoją pozycję lidera w geotermii dla ciepłownictwa sieciowego już w latach 80. i 90. XX wieku.
Okres ten wyznaczył początek podłączania pierwszych budynków do geotermalnej sieci ciepłowniczej, równolegle z powołaniem spółki Geotermia Podhalańska S.A., utworzonej w celu komercyjnego wykorzystania wód geotermalnych.
Do 1995 roku spółka sprzedała łącznie 18 TJ ciepła geotermalnego, obsługując sieć liczącą 27 odbiorców. W kolejnych latach sprzedaż ciepła wzrosła do poziomu 533 316 GJ, przy 1 563 odbiorcach oraz 1 870 obiektach podłączonych do sieci. Zamówiona moc osiągnęła 78,466 MW, a temperatura zasilania wynosiła do 83°C.
W 2022 roku do sieci ciepłowniczej przyłączono 68 nowych obiektów o łącznej mocy zamówionej 3,334 MW. Obecnie Geotermia Podhalańska dostarcza ciepło do niemal 1 900 domów prywatnych.
Zalety
Zainteresowanie wykorzystaniem źródeł geotermalnych na Podhalu pojawiło się już w połowie XIX wieku, gdy słynne ciepłe źródła w Jaszczurówce koło Zakopanego wzbudziły szerokie zainteresowanie.
Źródła te, cieszące się dużą popularnością, powstały dzięki infiltracji wód opadowych na znaczne głębokości. Tam ciepło Ziemi ogrzewało wodę, która następnie unosiła się ku powierzchni przez szczeliny tektoniczne pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.
Co istotne, mimo że średnia roczna temperatura powietrza w regionie wynosi 4,8°C, wody te miały średnią temperaturę 18°C – dowód na wyjątkowy potencjał geotermalny tego obszaru.
W 2022 roku system geotermalny pokrywał 98,89% zapotrzebowania na ciepło, podczas gdy kotły gazowe zapewniały 1,08%, a kotły olejowe jedynie 0,03% pozostałego zapotrzebowania.*
*Źródło: Historia | Geotermia
Rezultat
Rezultatem tego projektu jest imponujący wzrost mocy produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych o 6,71 MW, co podkreśla znaczący wkład przedsięwzięcia w zrównoważoną produkcję energii oraz sukcesy w zakresie ochrony środowiska.
Rozwiązanie
Współpraca między Geotermią Podhalańską a Danfoss rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy spółka poprosiła o projekt czterech wymienników ciepła o ciśnieniu 25 barów, mających na celu maksymalne wykorzystanie energii geotermalnej na głębokości siedmiu kilometrów pod powierzchnią.
W 2019 roku projekt został pomyślnie zakończony, poprawiając efektywność wykorzystania energii pierwotnej i ograniczając zużycie energii poprzez wzmocnienie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Dostarczono, zainstalowano i zmontowano wymienniki ciepła o dużej wydajności od Danfoss, każdy o mocy około 8 MW. W 2023 roku Geotermia Podhalańska była gotowa do dalszej rozbudowy i ponownie zwróciła się do Danfoss.
Transformująca moc energii geotermalnej świeci pełnym blaskiem, szczególnie w krajach, które wciąż opierają ogrzewanie budynków na paliwach kopalnych. Jej zaletą jest niezależność od warunków pogodowych oraz odnawialny charakter. Z niecierpliwością czekamy, aby wnieść nasz wkład w Twój kolejny projekt geotermalny!
Sales Driver Zaur Kuteliya z Danfoss podkreśla:
„Geotermia Podhalańska była tak zadowolona z naszych pierwszych wymienników ciepła, że przy planowaniu rozbudowy natychmiast zamówiła kolejne cztery jednostki.
Dostarczono cztery wymienniki ciepła S221 z stopu tytanu (AISI 316 TI) o łącznej mocy 31,2 MW (po 7,8 MW każdy). W zastosowaniach geotermalnych niezbędne są płyty tytanowe ze względu na ich odporność na chlor.
Rozwiązanie oferowane przez Danfoss wykazało wyjątkową odporność na odkształcenia oraz zdolność do pracy przy ekstremalnie wysokich ciśnieniach, przewyższając możliwości tradycyjnych płyt tytanowych. Dodatkową zaletą jest fakt, że są tańsze niż płyty w 100% tytanowe.”