Ręczne zawory równoważące

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Teksty ofert
  • Rysunki
  • Oprogramowanie
  • Narzędzia i aplikacje

Stałoprzepływowe systemy grzewcze i chłodnicze wymagają stałej cyrkulacji dużej ilości wody. Aby zaprojektowana instalacja działała tak wydajnie jak to możliwe, ważne jest, aby przepływ obliczeniowy w różnych częściach systemu był prawidłowy. Ręczne zawory równoważące są optymalnym rozwiązaniem do układów tego typu. Po zainstalowaniu można je uruchomić i ustawić na przepływ obliczeniowy bez ryzyka, że przepływy zmienią się ze względu na warunki częściowego obciążenia. W celu zapewnienia właściwej równowagi hydraulicznej w systemie instaluje się serię ręcznych zaworów równoważących o różnych rozmiarach, w zależności od wymaganego przepływu w poszczególnych częściach systemu.

Firma Danfoss oferuje szeroki asortyment ręcznych zaworów równoważących, zaworów odcinających, narzędzi pomiarowych i akcesoriów z nimi związanych.

  • Zawory kołnierzowe typu MSV-F2 w DN 15 – 400
  • Zawory gwintowane typu LENOTM MSV-BD, MSV-B i MSV-O w DN 15 – 50
  • Gwintowane zawory odcinające typu LENOTM MSV-S w DN 15 – 50
  • Urządzenia pomiarowe typu PFM 5001 i PFM 100 

Cechy i korzyści

Szeroka oferta produktów

Dzięki zaworom o średnicach od DN 15 do DN 400, opcjom montażu z gwintem wewnętrznym, gwintem zewnętrznym lub kołnierzami oraz dostępności narzędzi pomiarowych i akcesoriów, zawsze można znaleźć ręczny zawór równoważący Danfoss, który odpowiada Twoim wymaganiom.

Kompaktowa konstrukcja.

Wszystkie zawory równoważące Danfoss są zaprojektowane tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca i były łatwe w instalacji. Najlepszym tego przykładem jest zdejmowane pokrętło w zaworach LENOTM MSV.

Gama produktów

  • if (isSmallPicture) { Leno MSV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Leno MSV – Danfoss } else { Leno MSV – Danfoss }
    Leno MSV

    LENOTM MSV Danfoss oferuje wszechstronny zakres ręcznych zaworów równoważących do różnych zastosowań grzewczych i chłodniczych HVAC o stałym przepływie. Zawory dostępne są w rozmiarach DN 15-50 i oferują szereg praktycznych korzyści.

Teksty ofert

Produkt jest ręcznym zaworem nastawczym do równoważenia przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych.

  • Wstępnie ustawione wartości widoczne na skali cyfrowej
  • Wskaźnik położenia i ogranicznik skoku
  • Blokowana nastawa wstępna
  • Niewznoszące pokrętło
  • Funkcja odcięcia
  • Klasa A przecieku zgodnie z ISO 5208
  • Wstępnie zamontowane króćce pomiarowe
  • Zawór powinien mieć dokładność pomiaru na poziomie 8% przy 25% maksymalnej wartości nastawy zgodnie z BS7350
  • Ciśnienie nominalne: PN 16 lub PN 25
  • Zakres temperatur: PN 16: zakres temperatur: –10°C – 130°C i PN 25: zakres temperatur: –10°C – 150°C
  • DP maks. 2,5 bar
  • Średnice przyłączy: DN 15–400
  • Rodzaje króćców: Połączenia kołnierzowe

Rysunki

Oprogramowanie

Oprogramowanie Danfoss

Oprogramowanie Danfoss

Sprawdź programy wspomagające projektowanie. 

Narzędzia i aplikacje

Narzędzia programowe