Wielofunkcyjne automatyczne zawory równoważące Danfoss AB-PM zapewniają niezawodny system HVAC o niskich całkowitych kosztach eksploatacji. Zawór zapewnia idealną równowagę przy każdym obciążeniu, gwarantując stabilny przepływ i różnicę ciśnień dla każdej strefy. Jednocześnie można dodać siłownik umożliwiający indywidualne sterowanie każdą strefą. Zapewnia to wyjątkowe rozwiązanie w dwóch głównych zastosowaniach:
- Budynki mieszkalne (wielorodzinne) z dwururowymi systemami ogrzewania z systemami dystrybucji przed każdym mieszkaniem, np. rozdzielacze do hydraulicznego ogrzewania podłogowego
- Budynki komercyjne (shell & core), w których systemy HVAC są tworzone etapami lub przez różnych uczestników procesu budowlanego.
W przypadku zastosowań mieszkaniowych, AB-PM jest najczęściej stosowany w rozmiarach DN10-32, zapewniając równowagę hydrauliczną dla każdego mieszkania, np. przed rozdzielaczem dla instalacji ogrzewania podłogowego. Opcjonalne podłączenie do regulatora temperatury pokojowej umożliwia dla każdego mieszkania korzystanie z funkcji, takich jak: tryb nocnego obniżania temperatury lub tryb wakacyjny.
W przypadku komercyjnych zastosowań HVAC, AB-PM jest stosowany głównie w wielkościach DN 40-100. Automatyczny zawór równoważący może być stosowany w budynkach typu shell & core, takich jak centra handlowe lub biura, zapewniając niezawodny system ogrzewania dla właściciela i najemców budynku. AB-PM jest idealnym rozwiązaniem dla tego typu budynków, w których często występuje etapowa instalacja, przekazanie i uruchomienie. W takich przypadkach pierwszym etapem jest instalacja rurociągów bez urządzeń końcowych (odpowiedzialność właściciela budynku). Drugim etapem jest instalacja jednostek końcowych w każdej strefie (odpowiedzialność najemcy).
AB-PM zapewnia wymagany przepływ w każdej strefie i utrzymuje równowagę hydrauliczną w systemie w każdych warunkach i dla poszczególnych stref z jednym lub wieloma odbiornikami.
Cechy i korzyści
Wiele funkcji w jednym kompaktowym zaworze
Połączenie automatycznego równoważenia, ograniczania przepływu i sterowania strefami
Gwarantuje przepływ i Δp dla każdej strefy
Łatwy, szybki i prosty proces projektowania
Szybki montaż i łatwa nastawa

Animowana instrukcje AB-PM dla małych średnic
Zobacz animowaną instrukcję, aby dowiedzieć się jak zamontować AB-PM
Teksty ofert
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Programowalny termostat pokojowy TPOneTermostat Danfoss TPOne™ sprawia, że inteligentna regulacja ogrzewania jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej: TPOne™ jest idealny do niemal każdego domowego systemu ogrzewania z kotłem i równie dobrze sprawdza się w domach jedno- i wielorodzinnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SonoSelect™ 10SonoSelect™ 10 to wysokiej klasy ultradźwiękowy licznik zużycia energii w układach ogrzewania i chłodzenia. Kompaktowy licznik znajduje zastosowanie głównie w budynkach mieszkalnych i umożliwia także pomiary bieżącej wody. Dzięki wykorzystaniu aplikacji Danfoss SonoApp™ osiągnięto nowy poziom prostoty instalacji i uruchamiania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Rozdzielacze i siłownikiRozdzielacze ogrzewania podłogowego Danfoss wyróżniają się elastycznością w zakresie ustalania najlepiej dopasowanego rozwiązania w oparciu o wymagania. Wybieraj spośród dostępnych komponentów, aby stworzyć rozdzielacz z nastawą wstępną, rotametrami, zaworami odcinającymi i odpowietrznikami lub bez tych elementów – w zależności od danego projektu.
Oprogramowanie