Dwururowe układy ogrzewania i chłodzenia charakteryzują się zmiennymi warunkami związanymi z otwieraniem i zamykaniem zaworów regulacyjnych w zależności od zapotrzebowania na ciepło lub chłód. Powoduje to ciągłe zmiany natężenia przepływu i różnicy ciśnień.
Brak prawidłowego zrównoważenia w takich układach może skutkować nierównomiernym rozdziałem ciepła, wysokim poziomem hałasu i nieefektywnością energetyczną. Automatyczne zawory równoważące są najlepszym rozwiązaniem do układów tego typu. Po zainstalowaniu optymalizują one układ przy każdym możliwym obciążeniu poprzez regulację różnicy ciśnień. W połączeniu z zaworami regulacyjnymi z nastawą wstępną (np. grzejnikowymi zaworami termostatycznymi) zapewniającymi prawidłowy przepływ przez każdy grzejnik, obieg ogrzewania podłogowego lub odbiornik w układzie chłodzenia, system jest zoptymalizowany pod kątem najlepszej możliwej regulacji temperatury, energooszczędności i redukcji hałasu.
Firma Danfoss oferuje szeroki asortyment automatycznych zaworów równoważących, zaworów współpracujących i akcesoriów z nimi związanych.
- Regulatory różnicy ciśnień typu ASV-P i ASV-PV montowane na rurociągu powrotnym
- Zawory współpracujące typu ASV-BD, ASV-M i ASV-I montowane na rurociągu zasilającym
- Montowane na rurociągu zasilającym wielofunkcyjne automatyczne zawory równoważące z ogranicznikiem przepływu i regulacją strefową typu AB-PM
Cechy i korzyści
-
Mniej skarg
Odpowiednie zrównoważenie przy każdym obciążeniu skutkuje brakiem skarg dotyczących nierównomiernego rozdziału ciepła lub hałasu w instalacji.
-
Lepsza regulacja temperatury
Dzięki automatycznemu równoważeniu uzyskuje się lepszą regulację temperatury w pomieszczeniach.
-
Oszczędność energii
W systemie już nie występują nadprzepływy, co eliminuje straty energii.
-
Oszczędności podczas uruchomienia
Zawory eliminują potrzebę wykonywania pomiarów w celu ustalenia prawidłowych nastaw, co oznacza znaczne oszczędności w zakresie kosztów uruchamiania.
-
Skuteczne planowanie projektów
Projekty mogą być uruchamiane i oddawane etapami, co ułatwia ich planowanie i realizację.

Nowy, kompleksowy materiał już dostępny!
Już jest! Nowy, kompleksowy materiał przygotowany specjalnie dla projektantów - przewodnik po zastosowaniach HVAC.
Pobierz przewodnik

Automatyczne zawory równoważące — film
Ta animacja pokazuje, w jaki sposób automatyczne zawory równoważące mogą być doskonałym rozwiązaniem do poprawy wydajności systemu grzewczego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Gama produktów

Automatyczne zawory równoważące Danfoss ASV stanowią dynamiczne rozwiązanie do równoważenia hydraulicznego dwururowych układów grzewczych i chłodzących w systemach HVAC.

Wszystkie termostaty pokojowe GreenCon są przeznaczone do regulacji temperatury pomieszczeń w systemach ogrzewania i chłodzenia z klimakonwektorami. Poprzez regulację temperatury odpowiednio do temperatury żądanej przez użytkownika termostat GreenCon zapewnia oszczędność energii przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego komfortu cieplnego w pomieszczeniu.

AB-PM jest wielofunkcyjnym zaworem równoważącym zapewniającym zarówno regulację ciśnienia różnicowego, jak i ograniczenie przepływu. Zawory eliminują wahania ciśnienia przy pełnym i częściowym obciążeniu i mogą być wyposażone w siłownik umożliwiający regulację strefową.
Teksty ofert
ASV-PV (3. gen.) – Regulator różnicy ciśnień/Automatyczny zawór równoważący DN 50-100
Układ powinien być zrównoważony za pomocą regulatora różnicy ciśnień dla automatycznego równoważenia hydraulicznego o następujących cechach:
- Zawór powinien utrzymywać stabilne ciśnienie różnicowe w regulowanym obiegu poprzez regulator z wbudowaną membraną
- Zawór powinien mieć zmienną nastawę Dp. Nastawa powinna mieć możliwość blokady w celu zapobieżenia nieupoważnionym zmianom
- Dokładność ustawienia powinna mieścić się w zakresie ±10% ustawionej różnicy ciśnień, potwierdzonej przez niezależną akredytowaną stronę trzecią.
- Minimalne wymagane ciśnienie różnicowe na zaworze nie powinno być wyższe niż 10 kPa, niezależnie od ustawienia Dp
- Zawór powinien posiadać uszczelnienie metal-metal (grzybek i gniazdo zaworu) w celu zapewnienia optymalnej wydajności regulacji różnicy ciśnień przy niewielkim natężeniu przepływu
·Ustawienie ciśnienia różnicowego powinno być liniowe w całym zakresie nastaw (1 obrót 1 kPa lub 1 obrót 2 kPa w zależności od średnicy) - Zawór powinien zapewniać zakres nastaw ciśnienia różnicowego dopasowany do zastosowania w celu zapewnienia optymalnej wydajności systemu (np. zakres nastaw 5-25 kPa dla systemów wyposażonych w grzejniki)
- Wydajność zaworu w zależności od wielkość zaworu powinna obejmować zakres przepływu zgodnie z normami VDI 2073 (przy prędkości wody do 0,8 m/s)
- Zawór powinien mieć funkcję odcięcia oddzieloną od mechanizmu nastawy. Obsługa funkcji odcięcia powinna być możliwa ręcznie/bez użycia narzędzi
- Zawór powinien być dostarczany wraz z rurką impulsową. Wewnętrzna średnica rurki impulsowej nie powinna być większa niż 1,2 mm, aby zapewnić optymalne działanie w układzie
- Zawór powinien być dostarczany w solidnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczne transportowanie i przenoszenie
Charakterystyka produktu:
- Ciśnienie nominalne: PN 16
- Zakres temperatur: -10 – +120°C
- Wielkość zaworu: DN 50–100
- Montaż: na przewodzie powrotnym połączonym rurką impulsową z przewodem zasilającym
DN 50:
- Rodzaje króćców: Gwint zewnętrzny ISO 228/1
- Zakres nastawy Dp: 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa
- Maks. Dp: 2,5 bara
DN 65-100:
- Rodzaje króćców: Kołnierz EN 1092-2
- Zakres nastawy Dp: 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa
- Maks. Dp: 2,5 bara
ASV-PV (3. gen.) – Regulator ciśnienia różnicowego/zawór równoważący automatyczny
Układ powinien być zrównoważony za pomocą regulatora różnicy ciśnień dla automatycznego równoważenia hydraulicznego o następujących cechach:
- Zawór powinien utrzymywać stabilne ciśnienie różnicowe w regulowanym obiegu poprzez regulator z wbudowaną membraną
- Zawór powinien mieć zmienną nastawę Dp. Nastawa powinna mieć możliwość blokady w celu zapobieżenia nieupoważnionym zmianom
- Dokładność ustawienia powinna mieścić się w zakresie ±10% ustawionej różnicy ciśnień, potwierdzonej przez niezależną akredytowaną stronę trzecią.
- Minimalne wymagane ciśnienie różnicowe na zaworze nie powinno być wyższe niż 10 kPa, niezależnie od ustawienia Dp
- Zawór powinien posiadać uszczelnienie metal-metal (grzybek i gniazdo zaworu) w celu zapewnienia optymalnej wydajności regulacji różnicy ciśnień przy niewielkim natężeniu przepływu
- Ustawienie ciśnienia różnicowego powinno być liniowe w całym zakresie nastaw (1 obrót 1 kPa lub 1 obrót 2 kPa w zależności od średnicy)
- Zakres nastaw powinien być dostosowywany poprzez wymianę sprężyny w wymiarach DN 15-40. Sprężyna powinna być wymienialna pod ciśnieniem
- Zawór powinien zapewniać zakres nastaw ciśnienia różnicowego dopasowany do zastosowania w celu zapewnienia optymalnej wydajności systemu (np. zakres nastaw 5-25 kPa dla systemów wyposażonych w grzejniki)
- Wydajność zaworu w zależności od wielkość zaworu powinna obejmować zakres przepływu zgodnie z normami VDI 2073 (przy prędkości wody do 0,8 m/s)
- Zawór powinien mieć funkcję odcięcia oddzieloną od mechanizmu nastawy. Obsługa funkcji odcięcia powinna być możliwa ręcznie/bez użycia narzędzi
- Funkcja odwodnienia powinna być zintegrowana z zaworem w zakresie średnic DN 15-50
- Zawór powinien być dostarczany wraz z rurką impulsową. Wewnętrzna średnica rurki impulsowej nie powinna być większa niż 1,2 mm, aby zapewnić optymalne działanie w układzie
- Zawór w zakresie DN 15-40 powinien być dostarczany z termoizolacją do min. 80°C
- Zawór powinien być dostarczany w solidnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczne transportowanie i przenoszenie
Charakterystyka produktu:
- Ciśnienie nominalne: PN 16
- Zakres temperatur: -10 – +120°C
- Wielkość zaworu: DN 15–100
- Montaż: na przewodzie powrotnym połączonym rurką impulsową z przewodem zasilającym
DN 15–25:
- Rodzaje króćców: Gwint wewnętrzny ISO 7/1, gwint zewnętrzny ISO 228/1
- Zakres nastawy Dp: 5-25 kPa, 20-60 kPa
- Maks. Dp: 1,5 bara
DN 32-40:
- Rodzaje króćców: Gwint wewnętrzny ISO 7/1, gwint zewnętrzny ISO 228/1
- Zakres nastawy Dp: 5-25 kPa, 20-60 kPa, 35-75 kPa
- Maks. Dp: 1,5 bara
DN 50:
- Rodzaje króćców: Gwint zewnętrzny ISO 228/1
- Zakres nastawy Dp: 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa
- Maks. Dp: 2,5 bara
DN 65-100:
- Rodzaje króćców: Kołnierz EN 1092-2
- Zakres nastawy Dp: 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa
- Maks. Dp: 2,5 bara
ASV-I
Automatyczny współpracujący zawór równoważący z odcięciem i ograniczaniem przepływu do montażu na przewodzie zasilającym i podłączenia do automatycznego zaworu równoważącego za pomocą rurki impulsowej.
- Zawór powinien posiadać gwintowane złącze do podłączenia rurki impulsowej.
- Zawór powinien mieć funkcję odcięcia.
- Zawór powinien mieć funkcję ograniczenia przepływu, aby ustawić wymagany maksymalny przepływ w pionie
- Zawór powinien być dostarczony z króćcami pomiarowymi do weryfikacji przepływu
ASV-M
Automatyczny współpracujący zawór równoważący z odcięcie do montażu na przewodzie zasilającym i podłączenia do automatycznego zaworu równoważącego za pomocą rurki impulsowej. Zawór powinien posiadać gwintowane złącze do podłączenia rurki impulsowej.
- Zawór powinien posiadać gwintowane złącze do podłączenia rurki impulsowej.
- Zawór powinien mieć funkcję odcięcia.
- Możliwość zainstalowania króćców pomiarowych do weryfikacji przepływu
ASV-BD
Automatyczny współpracujący zawór równoważący z nastawą wstępną, weryfikacją przepływu i odcięciem przepływu do montażu na przewodzie zasilającym i podłączenia do automatycznego zaworu równoważącego za pomocą rurki impulsowej.
- Zawór powinien posiadać gwintowane złącze do podłączenia rurki impulsowej.
- Funkcja odcięcia z wskaźnikiem położenia oddzielonym od funkcji nastawy
- Widoczna nastawa ze wszystkich stron
- Zawór powinien posiadać blokadę pokrętła zabezpieczającą przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Korpus obracający się o 360° (kurek spustowy i króćce pomiarowe)
- Możliwość opróżniania/napełniania instalacji z dwóch stron zaworu
- Możliwość przepływu dwukierunkowego
- Samouszczelniające się, równoległe króćce pomiarowe do weryfikacji przepływu
- Zawór może być zamontowany wewnątrz lub na zewnątrz regulowanej pętli.
- Funkcja ograniczania przepływu na zaworze może być wyłączona bez konieczności opróżniania systemu
ASV-P – Regulator różnicy ciśnień/Automatyczny zawór równoważący DN 15-40
Układ powinien być zrównoważony za pomocą regulatora różnicy ciśnień dla automatycznego równoważenia hydraulicznego o następujących cechach:
- Zawór powinien utrzymywać stabilne ciśnienie różnicowe 10kPa w regulowanym obiegu poprzez regulator z wbudowaną membraną
- Minimalne wymagane ciśnienie różnicowe na zaworze nie powinno być wyższe niż 10 kPa
- Zawór powinien posiadać uszczelnienie metal-metal (grzybek i gniazdo zaworu) w celu zapewnienia optymalnej wydajności regulacji różnicy ciśnień przy niewielkim natężeniu przepływu
- Zawór powinien mieć możliwość zmiany wielkości regulowanej różnicy ciśnień na 20kPa lub 30kPa poprzez wymianę sprężyny regulacyjnej. Sprężyna powinna być wymienialna pod ciśnieniem
- Wydajność zaworu w zależności od wielkość zaworu powinna obejmować zakres przepływu zgodnie z normami VDI 2073 (przy prędkości wody do 0,8 m/s)
- Zawór powinien mieć funkcję odcięcia przepływu. Obsługa funkcji odcięcia powinna być możliwa ręcznie/bez użycia narzędzi
- Funkcja odwodnienia powinna być zintegrowana z zaworem
- Zawór powinien być dostarczany wraz z rurką impulsową. Wewnętrzna średnica rurki impulsowej nie powinna być większa niż 1,2 mm, aby zapewnić optymalne działanie w układzie
- Zawór powinien być dostarczany z termoizolacją do 80°C
- Zawór powinien być dostarczany w solidnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczne transportowanie i przenoszenie
Charakterystyka produktu:
- Ciśnienie nominalne: PN 16
- Zakres temperatur: -20 – +120°C
- Wielkość zaworu: DN 10–40
- Montaż: na przewodzie powrotnym połączonym rurką impulsową z przewodem zasilającym
- Rodzaje króćców: Gwint wewnętrzny ISO 7/1, gwint zewnętrzny ISO 228/1
- Maks. Dp: 1,5 bara
Rysunki

Biblioteka rysunków
Otwórz w MagiCloud
Oprogramowanie

Filmy
Studium przypadku

Budynki mieszkalne z centralnym ogrzewaniem są często narażone na wahania temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Powodowane jest to przez nieefektywne i niezrównoważone systemy grzewcze, co w dalszej kolejności prowadzi do obniżenia komfortu temperaturowego i generowania wysokich rachunków za energię, a tym samym niezadowolenia mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa HSB ze Szwecji postanowiła zastosować inteligentne rozwiązania w zakresie monitorowania i sterowania w celu poprawy efektywności energetycznej i komfortu temperaturowego w 12-mieszkaniowym budynku podłączonym do sieci ciepłowniczej.