Z myślą o nowych czynnikach chłodniczych
Serwozawory z serii Danfoss ICV Flexline™ sterowane pilotami ICS są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.
Zawory ICS są przygotowane do stosowania czynników chłodniczych przyszłości, zaprojektowane i przetestowane tak, aby wytrzymać maksymalne ciśnienie robocze do 65 bar (943 psi) w zakresie temperatury mediów od -60 do +120°C [-76 do +248°F]. To sprawia, że nadają się one do naturalnego czynnika chłodniczego CO₂, amoniaku i innych przyszłych wysokociśnieniowych czynników chłodniczych.
Specjalne wycięcia w kształcie litery V w grzybku zaworu ICS umożliwiają wyższą nastawę temperatury i lepszy współczynnik wydajności chłodniczej COP, co ostatecznie prowadzi do oszczędności energii.
ICS należy do serii modułowych zaworów ICV Flexline™, dającej wysoki stopień elastyczności w tworzeniu zaworów, które spełniają Twoje wymagania. Wspólny korpus dla zaworów ICS, ICM i ICLX jest dostępny z kilkoma różnymi rozmiarami przyłączy. Różne moduły funkcyjne serii ICV, które można zainstalować w każdym korpusie zaworu, oferują bardzo szeroki zakres wydajności i funkcji. Zawory mają króćce do spawania, co umożliwia pracę pod wyższym ciśnieniem i daje większą szczelność w porównaniu do tradycyjnych połączeń kołnierzowych.
Cechy i korzyści
-
Szybka i łatwa obsługa, montaż i serwis
-
Elastyczna konfiguracja
-
Króćce do spawania eliminują konieczność stosowania połączeń kołnierzowych
-
Lekka i zwarta konstrukcja
-
Możliwość stosowania naturalnych, wysokociśnieniowych czynników chłodniczych, np. CO₂
-
Lepsza regulacja ciśnienia umożliwia oszczędność energii
Zawory serwosterowane ICS Flexline™ zostały zaprojektowane tak, aby nie tylko zapewnić większe oszczędności i swobodę projektowania, lecz także aby stanowić niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie spełniające potrzeby klientów — zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Pobierz broszurę

Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broszura | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polski | Multiple | 26 lis, 2014 | 655.9 KB | |
| Karta katalogowa | Pilot-operated servo valve, type ICS | Angielski | Multiple | 06 wrz, 2023 | 8.3 MB | |
| Karta katalogowa | Pilot-operated servo valve, type ICS | Rosyjski | Multiple | 10 lut, 2023 | 8.4 MB | |
| Karta katalogowa | Pilot-operated servo valve, type ICS | Niemiecki | Multiple | 10 lut, 2023 | 11.7 MB | |
| Broszura | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Holenderski, flamandzki | Multiple | 22 mar, 2015 | 4.2 MB | |
| Broszura | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Rosyjski | Multiple | 03 kwi, 2016 | 4.3 MB | |
| Broszura | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Angielski | Multiple | 20 lut, 2024 | 15.6 MB | |
| Broszura | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Włoski | Multiple | 22 mar, 2015 | 4.2 MB | |
| Broszura | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Hiszpański kastylijski | Multiple | 22 mar, 2015 | 4.2 MB | |
| Broszura | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Francuski | Multiple | 22 mar, 2015 | 4.2 MB | |
| Broszura | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Portugalski | Multiple | 22 mar, 2015 | 4.2 MB | |
| Broszura | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Niemiecki | Multiple | 22 mar, 2015 | 4.3 MB | |
| Broszura | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Duński | Multiple | 22 mar, 2015 | 4.2 MB |
Oprogramowanie
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Wypróbuj Coolselector®2 teraz za darmo

Powiązane produkty

Odtajanie gorącymi parami jest bardzo powszechną i skuteczną metodą stosowaną w chłodnictwie przemysłowym. Aby zapobiec zagrożeniom dla bezpieczeństwa, które mogą być spowodowane nawet nieznaczną zmianą warunków pracy, należy zawsze uważnie rozważyć racjonalne praktyki projektowe i specyficzne cechy konstrukcyjne.

Szeroka gama zaworów pilotowych firmy Danfoss obejmuje: Zawór pilotowy stałego ciśnienia typu CVP; Zawór pilotowy stałej różnicy ciśnienia typu CVPP; Sterowany ciśnieniem zawór pilotowy z przyłączem ciśnienia odniesienia typu CVC; Elektronicznie sterowany zawór pilotowy stałego ciśnienia typu CVE; Elektromagnetyczny zawór pilotowy typu EVM (NC - normalnie zamknięty); Elektromagnetyczny zawór pilotowy typu EVM (NO - normalnie otwarty); Obudowę zaworu pilotowego typu CVH do montażu w zewnętrznych przewodach zaworów pilotowych.

Danfoss ICV Flexline™ to niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie — zarówno teraz, jak i w przyszłości. Rodzina produktów składa się z zaworów sterowanych pilotami ICS, zaworów silnikowych ICM oraz dwustopniowych zaworów elektromagnetycznych ICLX.