Regulacja temperatury z homologacjami do zastosowań morskich
Wyłączniki do zastosowań morskich marki Danfoss są używane do pomiaru i regulacji ciśnienia i temperatury powietrza, gazów i cieczy w zastosowaniach morskich. Wyłączniki ciśnieniowe są znane jako dokładne, wytrzymałe i trwałe, działające bezbłędnie dzień po dniu, nawet w najtrudniejszych warunkach. Wyłączniki mają do dziesięciu homologacji dla zastosowań morskich i mogą być dostarczane w wersji w obudowie lub blokowej w celu dopasowania do każdego zastosowania.
Cechy i korzyści
- Szeroka gama standardowych wyłączników ciśnieniowych i termostatów
- Dostępne są wysoce wyspecjalizowane i niestandardowe rozwiązania
- Proste funkcje monitorowania
- W wyłącznikach zostały zastosowane krytyczne środki ostrożności
- Dziesięć różnych homologacji do zastosowań morskich rozpoznawalnych na całym świecie
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }RT - termostaty, regulatory temperatury do ogólnych zastosowań przemysłowych
Termostaty z serii RT służą do monitorowania oraz kontroli wartości temperatury w instalacji. Seria RT obejmuje regulatory z czujnikiem pomieszczeniowym, komorowym oraz z rurką kapilarną. Urządzenia te są stosowane są w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, a także w branży ogrzewniczej i okrętowej.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }CAS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych
W termostatach z serii CAS szczególnie zadbano o spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości obudowy, niskiej mechanicznej różnicy załączeń, solidnej konstrukcji i odporności na uderzenia i wibracje. Termostaty CAS przeznaczone są do większości instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane w systemach alarmowych oraz sterujących, w instalacjach przemysłowych, na silnikach wysokoprężnych, sprężarkach, w elektrowniach oraz na statkach.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 8100 – termostaty blokowe
Termostaty MBC 8000 oraz MBC 8100 używane są w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie brak miejsca i niezawodność są najważniejszymi parametrami. Regulatory MBC to urządzenia blokowe należące do serii urządzeń blokowych obejmujących zawory, presostaty oraz przetworniki ciśnienia. Seria MBC charakteryzuje się wysoką odpornością na drgania, a typoszereg MBC 8100 posiada najważniejsze uznania morskich towarzystw klasyfikacyjnych.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }KPS - termostaty, regulatory temperatury do wymagających zastosowań przemysłowych
W termostatach z serii KPS szczególnie zadbano o spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości obudowy, solidnej konstrukcji i odporności na uderzenia i wibracje. Termostaty KPS przeznaczone są do większości instalacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane w systemach alarmowych oraz sterujących, w instalacjach przemysłowych, na silnikach wysokoprężnych, sprężarkach, w elektrowniach oraz na statkach.