Nasze duże węzły cieplne nadają się do prawie każdego systemu ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania lub chłodzenia i zapewniają bardzo wysoki poziom komfortu i wydajności. Systemy te można dostosować do indywidualnych wymagań. Szeroka gama zalecanych komponentów zapewnia szereg korzyści.
Dodatkowo, nasze systemy pomagają oszczędzać energię, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.
Wybór odpowiedniego węzła cieplnego ma sens z komercyjnego punktu widzenia
Bez względu na to, jakiego rodzaju węzła cieplnego lub chłodniczego potrzebujesz, firma Danfoss znajdzie odpowiednie rozwiązanie w szerokim asortymencie węzłów cieplnych i wymienników ciepła, zapewniając jednocześnie efektywne przygotowanie i magazynowanie ciepłej wody.
Każdy budynek ma swoje specyficzne zapotrzebowanie na ciepło, każda firma zajmująca się ciepłownictwem ma swoje techniczne wymagania przyłączeniowe, a każdy mieszkaniec ma indywidualne nawyki w zakresie ogrzewania. Kryteria te mają wpływ na wybór węzła cieplnego do rozdziału ciepła w budynkach lub miejscowościach oraz w małych i dużych osiedlowych sieciach ciepłowniczych.
Rozmiar węzła zależy od zapotrzebowania na ciepło dla mieszkania lub budynku, do którego ma być dostarczony czynnik grzewczy. Temperatura i ciśnienie po stronie pierwotnej zasilania decydują o tym, czy dany węzeł będzie działał w systemie z podłączeniem bezpośrednim czy pośrednim, co jest istotne przy doborze odpowiednich źródeł ciepła.
Ponadto wiele sieci ciepłowniczych określa specjalne warunki techniczne przyłączenia, które wymagają specjalnych elementów regulacyjnych. Ponadto wpływ na dobór potrzebnych komponentów węzła będą miały także ilość i typ obiegów grzewczych oraz funkcja ciepłej wody użytkowej i sposób jej przygotowania..
Danfoss oferuje kompletny program węzłów cieplnych i węzłów mieszkaniowych dla zakresów o mocy od 15 kW do ponad 4 MW do systemów podłączonych bezpośrednio lub pośrednio, z jednym lub większą liczbą obiegów grzewczych, z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej po stronie pierwotnej lub wtórnej w układzie przepływowym, zasobnikowym oraz układzie zabezpieczającym przed bakteriami Legionella.
Stacje mogą być wstępnie zdefiniowane bądź przed sprzedażą dostosowane do indywidualnych rozwiązań. Danfoss ma duże doświadczenie w realizacji dużych i małych projektów w zakresie ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Zapraszamy skontaktuj się z nami, a nasz wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół pomoże Ci znaleźć i dobrać wielkość węzłów stosownie do Twoich potrzeb.
Cechy i korzyści
Kompleksowa oferta węzłów cieplnych od jednego dostawcy.
Zintegrowane komponenty zapewniają bezpieczną pracę, zwiększają trwałość i minimalizują koszty przez cały okres eksploatacji.
Korzyści ze zoptymalizowanej wymiany ciepła i efektywnej regulacji systemu.

DSE Flex: oszczędza miejsce i ułatwia instalację
Wprowadzenie do DSE Flex oraz szczegóły dotyczące tego węzła cieplnego, które usprawnią Ci pracę.
Narzędzia i aplikacje
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Pośrednie systemy ogrzewaniaUkłady ogrzewania z węzłami ciepła podłączonymi pośrednio są wykorzystywane w sieciach o niskiej lub średniej temperaturze zasilania oraz budynkach o małych lub średnich wymaganiach w zakresie mocy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Kompaktowy węzeł cieplny DSA HOMEWęzeł cieplny o wysokiej wydajności, przystosowany do zasilania domów jednorodzinnych. Węzeł o mocy do 24 / 40 kW, kompaktowy, nie zajmuje więcej niż 800x810x350 mm.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Węzeł cieplny DSA WALLWęzeł cieplny DSA WALL jest przeznaczony do stosowaniaw pośrednich systemach CO, układach ciepłej wody użytkowej, ogrzewaniu podłogowym i klimatyzacji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Modułowe lub specyficzne dla obiektu systemy pośrednieModułowe lub specjalne dla danego obiektu węzły cieplne podłączone pośrednio nadają się do wszystkich sieci i budynków o średnich i wysokich wymaganiach w zakresie mocy.
FAQ
Informacje ogólne
Informacja techniczna
Studium przypadku

Uwolnijmy pełny potencjał sieci
Możemy pomóc dostawcom w optymalizacji dostaw ciepła sieciowego do miast, co pozytywnie wpływa na dekarbonizację i zmniejszenie zużycia energii. Nadszedł czas, aby odblokować pełny potencjał sieci dla maksymalnej opłacalności, efektywności energetycznej i odpornej drogi do bardziej zielonej przyszłości.