Doskonała wydajność softstartu w zastosowaniach o stałej prędkości obrotowej
VLT® Soft Starter MCD 600 łączy w sobie najnowsze funkcje w zakresie zaawansowanego sterowania i ochrony ze zwiększonym poziomem inteligencji dla doskonałej wydajności w zastosowaniach o stałej prędkości obrotowej.
MCD 600 zapewnia jeszcze większą elastyczność instalacji niż kiedykolwiek wcześniej dzięki szerokiej gamie kart Ethernet i kart komunikacji szeregowej, inteligentnym kartom dedykowanym dla aplikacji oraz obsłudze ośmiu języków.
Zintegrowany bypass zapewnia zarówno bardzo wysoką wydajność, jak i pracę bez harmonicznych z pełną prędkością, zmniejszając zużycie energii i wymaganą wydajność chłodzenia. Łatwość użytkowania była priorytetem podczas opracowywania tego produktu i jest możliwa dzięki funkcjom takim jak czyszczenie pompy, tryb PowerThrough oraz kalendarz lub planowanie oparte na czasie pracy. Bardziej rozbudowane zabezpieczenia silnika i startera zapewniają dłuższy czas pracy.
Napięcie zasilania i zakres mocy
Zakres napięcia zasilania
- 3 x 200–525 VAC (T5)
- 3 x 380–690 VAC (T7)
Zakres prądowy i obudowa
- IP20: 20–129 A (nominalny)
- IP00: 144–579 A (nominalny)
Cechy i korzyści
-
Wbudowane wspomaganie czyszczenia wirnika z funkcją czyszczenia pompy
-
Łatwa analiza aplikacji z maksymalnie 348 zarejestrowanymi zdarzeniami, jak również skanowanie kodu QR dla numeru seryjnego i danych zdarzeń
-
Łatwy dostęp do danych oraz skrócony czas uruchamiania i aktualizacji dzięki zintegrowanemu portowi USB
-
Większa niezawodność i dłuższy czas pracy dzięki udoskonalonym zabezpieczeniom silnika i sterownika
-
Elastyczność dla aplikacji o małej prędkości z funkcją Jog
-
Lepszy czas pracy dzięki funkcji PowerThrough, która wykorzystuje 2-fazową kontrolę na wypadek uszkodzenia jednej fazy przez zwarcie SCR
-
Łatwe podłączenie softstartu do sieci Ethernet, takich jak PROFINET oraz EtherNet/IP
-
Dzięki systemowi 3 menu (menu podręczne, konfiguracja oraz menu główne), 4-wierszowemu wyświetlaczowi graficznemu oraz klawiaturze logicznej programowanie jest szybkie i łatwe
-
Najlepszy profil rozruchu i zatrzymania dla danego zastosowania dzięki możliwości dokonania wyboru za pomocą adaptacyjnego sterowania przyspieszeniem (AAC)
-
Niższe koszty instalacyjne oraz mniejsze obciążenia silnika dzięki hamowaniu impulsowemu prądem DC przy równomiernym rozprowadzaniu na trzy fazy
-
Zaoszczędź przestrzeń i zredukuj koszty instalacji dzięki wbudowanym stycznikom bypass.
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broszura | Mining and mineral processing | Angielski | Multiple | 11 lis, 2021 | 44.2 MB | |
| Broszura | Mining and mineral processing - Polish | Polski | Multiple | 11 lis, 2021 | 44.3 MB | |
| Broszura | VLT Soft Starter Selection Guide - Polish | Polski | Multiple | 21 gru, 2022 | 8.5 MB | |
| Instrukcja obsługi | VLT® Soft Starter MCD 600 | Angielski | Multiple | 14 gru, 2021 | 9.9 MB | |
| Arkusz informacyjny | VLT® Soft Starter MCD 600 - English | Angielski | Multiple | 08 maj, 2023 | 500.6 KB |
Powiązane zastosowania
Pompy i wentylatory odśrodkowe, przenośniki, kruszarki, młyny, mieszarki, sprężarki, wirówki, młyny i piły.

Regulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej za pomocą przetwornic częstotliwości AC pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez uruchamianie sprężarek z niższą prędkością obrotową.

Regulacja poprzez zmianę prędkości w chłodziarkach pozwala na stałe sterowanie ciśnieniem przy jednoczesnym dopasowaniu wydajności do rzeczywistych potrzeb w oparciu o pomiary dokonane w systemie. Regulacja prędkości jest szczególnie użyteczna, jeśli sprężarki pracują przez długi czas jedynie przy obciążeniu częściowym. Obniż koszty operacyjne, uruchamiając urządzenia przy mniejszych prędkościach, co przełoży się na mniejsze zużycie energii. Obniż także koszty montażu, dzięki zoptymalizowaniu systemu oraz samej sprężarki.