Danfoss Eco™

  • Przegląd
  • Jak to działa?
  • Narzędzia i aplikacje
  • Instalacja
  • Wsparcie
  • Gwarancja
  • Powiązane rozwiązania
Łatwy sposób na inteligentne ogrzewanie

Danfoss Eco™ wie jak zapewnić przyjemny komfort cieplny

Danfoss Eco™ to samodzielny, inteligentny elektroniczny termostat grzejnikowy pozwalający z łatwością sterować każdym zamontowanym w domu grzejnikiem.

Termostat Danfoss Eco™ wykorzystuje technologię Bluetooth®, co oznacza, że grzejnikami możesz teraz sterować za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Żądaną temperaturę można też ustawić ręcznie, obracając pokrętło termostatu Danfoss Eco™.

Podczas komunikacji pomiędzy smartfonem a termostatem Danfoss Eco™ zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, ciągle monitorując i ulepszając używane przez nas zabezpieczenia.

Danfoss Eco™ – inteligentny termostat z technologią Bluetooth

Termostat Danfoss Eco™ jest łatwy w montażu i obsłudze oraz pozwala ograniczyć zużycie energii nawet do 30%. Danfoss Eco™ to prosty sposób na inteligentne ogrzewanie grzejnikowe.

Danfoss Eco™ to prosty sposób na inteligentne ogrzewanie

Cechy i korzyści

Oszczędność energii do 30% 
(zaawansowane oprogramowanie do sterowania ogrzewaniem)

Możliwość sterowania ogrzewaniem podczas przebywania w domu
- zgodnie z rytmem Twojego dnia

Łatwe sterowanie poszczególnymi grzejnikami 
dzięki aplikacji mobilnej i technologii Bluetooth

Programowanie termostatu przez Bluetooth 
< 10m

Łatwy i szybki montaż
Wystarczą 4 kroki 

Niski poziom hałasu
< 30dB

Ręczna regulacja termostatu
za pomocą pokrętła

Jak to działa?

Inteligentne ogrzewanie oznacza pełną kontrolę

Inteligentne ogrzewanie oznacza pełną kontrolę

Danfoss Eco ™ to łatwy sposób na inteligentne ogrzewanie grzejnikowe. Nowy i ulepszony termostat to trwały i elegancki wygląd.

Harmonogram tygodniowy

O poranku

O poranku

Jeszcze przed przebudzeniem termostat grzejnikowy Danfoss Eco ™ automatycznie podnosi temperaturę w pomieszczeniu, aby zapewnić przyjemny i komfortowy początek dnia.
06:30 Pobudka
07:30 Czas wyjść z domu

Najszybszym sposobem oszczędzania energii jest po prostu obniżenie temperatury, gdy jej nie potrzebujesz. Czas snu to dobry moment na obniżenie temperatury w domu.
22:30 Czas do łóżka
06:30 Pobudka

Poza domem

Poza domem

Gdy jesteś poza domem, temperatura w Twoim domu będzie niższa - zapewniając tym samym maksymalne oszczędności na ogrzewaniu.

Tryb wakacyjny

Tryb wakacyjny

Czy zaplanowałeś już następny wyjazd? Użyj aplikacji Danfoss Eco™, aby ustawić godzinę i datę, aby uzyskać maksymalne oszczędności podczas nieobecności. Zacznij się relaksować. Zacznij oszczędzać.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych

Oprócz ochrony danych podczas komunikacji pomiędzy smartfonem a termostatem Danfoss Eco™, zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa ciągle monitorując i ulepszając używane przez nas zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

  • Przechowywanie danych w chmurze wyłącznie za zgodą użytkownika.
  • Niezależne testy bezpieczeństwa wykonywane przez zewnętrznych specjalistów ds. ochrony danych gwarantujące stabilność systemu i odporność na zewnętrzne czynniki.
  • Ciągła kontrola kodu oprogramowania pozwalająca wykrywać ewentualne luki w zabezpieczeniach.
  • Zabezpieczenie kodem PIN gwarantuje, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą dokonywać zmian w systemie inteligentnego ogrzewania Danfoss.

Narzędzia i aplikacje

Aplikacja Danfoss Eco™ - łatwe sterowanie Twoim termostatem

Aplikacja Danfoss Eco™ - łatwe sterowanie Twoim termostatem

Aplikacja Danfoss Eco™ jest kompatybilna z drugiej generacji termostatem Danfoss Eco™, czyli tym wykorzystującym technologię Bluetooth. 
Pobierz aplikację już teraz i ciesz się inteligentnym ogrzewaniem.

Instalacja

4 proste kroki instalacji i gotowe

Wsparcie

Wsparcie

Szukasz informacji o produkcie?

Szukasz konkretnych informacji o nowych lub już zainstalowanych produktach?

Kliknij tutaj, aby znaleźć dokumentację, informacje o oprogramowaniu, filmy instalacyjne i instrukcje.

Gwarancja

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja

Od ponad 80 lat działamy w branży grzewczej. Wykorzystujemy nasze doświadczenie do opracowywania nowych produktów i wierzymy, że muszą być one najwyższej jakości.

Dlatego wprowadzamy 5-letnią gwarancję na wszystkie produkty Smart Heating, gdy są instalowane przez profesjonalnego instalatora.

Powiązane rozwiązania

Inteligentne ogrzewanie Danfoss

Inteligentne ogrzewanie Danfoss

Inteligentne ogrzewanie Danfoss to rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby grzewczej. Od samodzielnego elektronicznego termostatu grzejnikowego po kompleksowy system sterowania ogrzewaniem domu - z każdego miejsca i o każdej porze.